メカニカル部品技術窓口
【特長】・弁体及び弁座は、ステンレス鋼使用により耐久性に優れています(TF-2型)。・空気抜弁を内蔵し...
詳細を確認
| 型式 | TF-1 | TF-2 |
|---|---|---|
| 適用流体 | 蒸気ドレン | 蒸気ドレン |
| 適用圧力範囲 | 0.01~0.3MPa | 0.01~0.7MPa |
| 最高温度 | 150℃ | 170℃ |
| 本体 | 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) | 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) |
| 弁体・弁座 | 青銅 | ステンレス鋼 |
| フロート | 黄銅 | ステンレス鋼 |
| 接続 | JIS 10K RFフランジ | JIS Rc |

※H1、Hは参考数値となります。

※H1、H2、Hは参考数値となります。
TF-1型
| 呼び径 | 作動圧力差 MPa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |
| 65A | 6,500 | 8,700 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 13,000 |
| 80A | 6,500 | 8,700 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 13,000 |
(L/h)
※この表の排出量は最大の状態ですから、設計にあたっては十分な安全率(3~5倍)を取ってください。
TF-2型

※この図表の排出量は最大の状態ですから、設計にあたっては十分な安全率(3~5倍)を取ってください。
【特長】
・弁体及び弁座は、ステンレス鋼使用により耐久性に優れています(TF-2型)。
・空気抜弁を内蔵しているので、空気障害のリスクが大幅に軽減しました。
・レバーフロート式で、作動が確実な排出量の多い多量トラップです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大洋弁栓
スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH
5通常価格(税別):27,516円~

ミヤワキ
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型
4.7通常価格(税別):35,663円~

スパイラックス・サーコリミテッド
ディスク式スチームトラップ
0通常価格(税別):26,136円~

CKD
ドレンセパレータ FXシリーズ
0通常価格(税別):3,984円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

エスコ
結束バンド(ナイロン66)
5通常価格(税別):79円~

因幡電機産業
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg
5通常価格(税別):185円

エスコ
PTねじコネクター
0通常価格(税別):648円~

SMC
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000
0通常価格(税別):39,687円~