17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

スチームトラップ TB-880シリーズ

通常単価(税別)
20,71587,669特別価格
税込単価
22,78796,436特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

【特長】・独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、驚異の耐久性を実...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スチームトラップ TB-880シリーズ 外形図

製品仕様

製品仕様

型式TB-880TB-881TB-882TB-883
適用流体蒸気ドレン
最高圧力1.05MPa1.6MPa
最高作動圧力差オリフィス一覧表をご参照ください。
最高温度220℃
材質本体ねずみ鋳鉄
弁体・弁座焼入れクローム鋼
バケットステンレス鋼
内蔵ストレーナステンレス鋼(TB-880シリーズのみ)
接続JIS Rc

オリフィス一覧表

最高作動圧力は、各オリフィスサイズにより異なります。下記一覧表にてご選定ください。

スチームトラップ TB-880シリーズ 関連画像

※太文字は標準在庫品です。

規格表

スチームトラップ TB-880シリーズ 関連画像

※内蔵式チャッキ弁、サーミックベントはどちらか一方からしか取付けできません。
※880型のサーミックベント付きは案内管はありません。
※ストレーナキャップは本体から外すことはできません。

使用例

配管図例

スチームトラップ TB-880シリーズ 関連画像

TB-880シリーズのストレーナの清掃については、ブロー用の配管キャップを設けてブローを行ってください。
キャップの六角穴付プラグはNPTです。

性能・試験情報

TB-880(15A・20A)の排出量

TB-881(15A~25A)の排出量

スチームトラップ TB-880シリーズ 関連画像
スチームトラップ TB-880シリーズ 関連画像

TB-882(15A・20A)の排出量

TB-883(20A~32A)の排出量

スチームトラップ TB-880シリーズ 関連画像
スチームトラップ TB-880シリーズ 関連画像

・排出量は表示圧力差における連続排出量(kg/h)を示します。
・円内は数字は最高作動圧力差(kg/cm2)です。

型番リスト

表示件数

呼び径

最高使用圧力

(MPa)

最高作動圧力差

(kgf/cm2)

オリフィスサイズ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1/2B(15A)
1.05
5.6
3.2
-
1個
1/2B(15A)
1.05
10.5
2.5
382-5523
1個
3/4B(20A)
1.05
10.5
2.5
382-5531
1個
1/2B(15A)
1.6
2.1
4.8
-
1個
3/4B(20A)
1.6
2.1
4.8
-
1個
1B(25A)
1.6
2.1
4.8
-
1個
3/4B(20A)
1.6
8.7
3.2
-
1個
1B(25A)
1.6
8.7
3.2
-
1個
1/2B(15A)
1.6
16
2.5
-
1個
3/4B(20A)
1.6
16
2.5
-
1個
1B(25A)
1.6
16
2.5
382-5540
1個
1/2B(15A)
1.6
2.1
6.4
-
1個
3/4B(20A)
1.6
2.1
6.4
-
1個
1/2B(15A)
1.6
8.7
4.0
-
1個
3/4B(20A)
1.6
8.7
4.0
-
1個
1/2B(15A)
1.6
16
2.8
-
1個
3/4B(20A)
1.6
16
2.8
-
1個
1 1/4B(32A)
1.6
2.1
9.5
-
1個
3/4B(20A)
1.6
8.7
6.4
-
1個
1B(25A)
1.6
8.7
6.4
-
1個
1 1/4B(32A)
1.6
8.7
6.4
-
1個
3/4B(20A)
1.6
16
4.8
-
1個
1B(25A)
1.6
16
4.8
-
1個
1 1/4B(32A)
1.6
16
4.8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,026
( 28,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,715
( 22,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,06717,440
( 19,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,970
( 27,467 )
5日目
34,715
( 38,187 )
5日目
26,275
( 28,903 )
14日目
34,715
( 38,187 )
5日目
36,773
( 40,450 )
5日目
24,970
( 27,467 )
5日目
25,787
( 28,366 )
5日目
30,208
( 33,229 )
6日目
54,826
( 60,309 )
5日目
75,514
( 83,065 )
5日目
54,826
( 60,309 )
5日目
54,826
( 60,309 )
5日目
54,826
( 60,309 )
5日目
54,826
( 60,309 )
5日目
87,669
( 96,436 )
5日目
87,669
( 96,436 )
5日目
87,669
( 96,436 )
5日目
87,669
( 96,436 )
5日目
87,669
( 96,436 )
5日目
87,669
( 96,436 )
5日目
87,669
( 96,436 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
・独自の内部構造の採用により、漏洩、作動とも抜群の信頼性を確保しています。
・間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
・蒸気とドレンの比重差で作動します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ TB-880シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチームトラップ TB-880シリーズ
スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2
ディスク式スチームトラップ
フロート式スチームトラップ
AK-5型 スチームトラップ
AK-1H型 スチームトラップ
メーカーヨシタケ大洋弁栓スパイラックス・サーコリミテッドスパイラックス・サーコリミテッドベンベン
通常価格20,715-12,66226,136 -38,311 -20,623 -14,048 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目19日目7日目〜5日目〜在庫品1日目〜
種類スチームトラップドレントラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式逆バケット式ディスク式ディスク式ヒンジフロート式バケット式バケット式
適用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
接続JIS RcRcRpRpJIS RcねじJIS Rcねじ
本体材質ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄ステンレスダクタイル鋳鉄FCDFC
よく一緒に購入される商品

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング