メカニカル部品技術窓口
【特長】・超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。・真の電力実効値...
詳細を確認
| 型番 | PTD-1S | PTD-2S | PTD-3S | |
|---|---|---|---|---|
| 電源回路方式と電圧 | 単相100V-2線式(50/60Hz) | 単相200V-2線式(50/60Hz) 単相100V/200V-3線式 | 3相-200V-3線式(50/60Hz) | |
| 定格電力 | 適用するCTを選択する(適用CT・定格電力一覧表参照) | |||
| 出力電圧 | 0~5VDC/0~定格電力 | |||
| 最大測定範囲 | 0~10VDC/0~定格電力の200%(但し、CTの連続許容電流を超えないこと) | |||
| 応答性 | 0→FS出力整定時間:1.2s | |||
| リップル電圧 | リップル電圧:100mVp-p(typ) | |||
| 総合精度 | ±2%FS(50/60Hz正弦波電流力率1) | |||
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間) | |||
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ(電源端子一括-出力端子・CT一括間) | |||
| 使用条件 | -20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと | |||
| 取付方式 | DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー | |||
| 端子台適合電線 | 入力 | AWG14~22/単線または撚り線 | ||
| 出力 | AWG16~26/単線または撚り線 | |||
| 質量 | 約120g | |||


PTD-1S
単相100V専用

PTD-2S/3S共通
PTD-2S:単相200V使用時はR-S接続。CTTは不要
【特長】
・超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。
・真の電力実効値計測で0 ~ 5V出力(電源絶縁型)。
・分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。
・PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲 をカバーします。
・適用CT・ケーブル別売。
・電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)になります(逆潮流の測定が可能)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
0通常価格(税別):5,182円

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型)
4.6通常価格(税別):4,898円~

ユー・アール・ディー
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
4通常価格(税別):2,148円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ
0通常価格(税別):1,862円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
0通常価格(税別):2,502円

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~