メカニカル部品技術窓口

| 定格1次電圧:En | 200V(75~250V) | |
|---|---|---|
| 定格出力電圧比 | 200V:1V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 過電圧耐量 | 1.4×En/連続、2×En/1s | |
| 比誤差 | ±1%FS以内 | |
| 位相角 | ±30分以内(特性図参照) | |
| 許容負荷抵抗 | ≧100kΩ | |
| 内部消費電流 | 3mA(typ) | |
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(入力端子一括-出力端子一括間) | |
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ(入力端子一括-出力端子一括間) | |
| 使用条件 | -20℃~+75℃、≦80%RH・結露のないこと | |
| 保存条件 | -30℃~+95℃、≦80%RH・結露のないこと | |
| 質量 | 約10g | |


【特長】
・超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。
・機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。
・電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。
・75V ~ 250Vと広い一次電圧範囲に対応。
・自己電源方式で外部制御電源が不要。
・200V:1Vのトランスと等価回路。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
0通常価格(税別):5,182円

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型)
4.6通常価格(税別):4,898円~

ユー・アール・ディー
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
4通常価格(税別):2,148円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ
0通常価格(税別):1,862円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
0通常価格(税別):2,502円

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~