17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力) 外形図

製品仕様

型式CTT-16-CLS-RMS5CTT-16-CLS-RMS10CTT-16-CLS-RMS25CTT-16-CLS-RMS50CTT-16-CLS-RMS100CTT-24-CLS-RMS250CTT-36-CLS-RMS500
電源DC20~30V (25mA typ)
定格電流5 (Arms)10 (Arms)25 (Arms)50 (Arms)100 (Arms)250 (Arms)500 (Arms)
出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)
許容最大電流120%(連続)、150%(1min)
直線性±2%FS、(50/60Hz正弦波)
応答性100ms (typ)
出力リップル出力の5%以内 (typ)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
使用条件-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー
保存条件-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと
許容着脱回数概略100回程度
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ネジ締めトルク0.3N・m
質量約75g約200g約290g
寸法A5574.591
B40.549.561
C29.54557
D313440.5
E192222
φ162436

Ta=25℃

[備考]
(1)接合面に衝撃的な力がかかると、内部のフェライトコアが折損することがあります。(16タイプ)
(2)コア接合面は防錆処理してありますが、万一、錆が発生した場合は、CRC-556(市販品)スプレーで錆落としを行い、再塗布することで復旧できます。(24、36タイプ)
(3)出力端子に取付けられているネジは専用のものをご使用ください。

技術情報・設計アイデア

接続図

実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力) 接続図

型番リスト

表示件数

適用電流

(A)

貫通穴

(φ)

幅 W

(φ)

高さ H

(φ)

幅 W

(mm)

最小発注数量
0~5
16
55
29.5
31
1個
0~10
16
55
29.5
31
1個
0~25
16
55
29.5
31
1個
0~50
16
55
29.5
31
1個
0~100
16
55
29.5
31
1個
0~250
24
74.5
45
34
1個
0~500
36
91
57
40.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,852
( 15,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,852
( 15,237 )
5日目
14,233
( 15,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,852
( 15,237 )
5日目
13,852
( 15,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,131
( 22,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,479
( 24,727 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出します。
・4-20mADCの計装信号を直接出力します。
・クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易です。
・0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応します。
・データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
平均値整流型電流変換器 センサ・変換器一体型電流変換器 10A~50A
実効値演算型電流変換器 AC/DC両用・万能型
断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式
過電流警報器 外部センサ・大電流対応型過電流警報器 5A~200A プログラム方式
メーカーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディー
通常価格13,852-4,339 -9,173 -54,79216,23816,150
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
入力電流交流(AC)交流(AC)交流(AC)AC/DC両用交流(AC)交流(AC)
固定方法固定なし固定なしパネル取付パネル取付DINレール取付DINレール取付
よく一緒に購入される商品

電流センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト