メカニカル部品技術窓口
【特長】・商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器です。・電源不...
詳細を確認
| 型式 | CTT-10- CLS-CV5 | CTT-10- CLS-CV10 | CTT-10- CLS-CV25 | CTT-10- CLS-CV50 | CTT-16- CLS-CV100 | CTT-24- CLS-CV250 | CTT-36- CLS-CV500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | 5Arms (50/60Hz) | 10Arms (50/60Hz) | 25Arms (50/60Hz) | 50Arms (50/60Hz) | 100Arms (50/60Hz) | 250Arms (50/60Hz) | 500Arms (50/60Hz) | |
| 出力電圧 | 0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ) | |||||||
| 許容最大電流 | 100%(連続)、150%(1min) | |||||||
| 直線性 | ±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) | |||||||
| 出力インピーダンス | 7kΩ (typ) | 8.5kΩ (typ) | 6.8kΩ (typ) | 6.2kΩ (typ) | 5.8kΩ (typ) | 5.8kΩ (typ) | 5.8kΩ (typ) | |
| 応答性 | 300ms (typ) | |||||||
| 出力リップル | 出力の5%以内 | |||||||
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) | |||||||
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) | |||||||
| 使用条件 | -20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー | |||||||
| 保存条件 | -30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと | |||||||
| 許容着脱回数 | 概略100回程度 | |||||||
| 出力端子 | 2XM3ネジ端子・端子カバー付 | |||||||
| ネジ締めトルク | 0.3N・m | |||||||
| 質量 | 約45g | 約75g | 約200g | 約290g | ||||
| 寸法 | A | 50 | 55 | 74.5 | 91 | |||
| B | 37 | 40.5 | 49.5 | 61 | ||||
| C | 23 | 29.5 | 45 | 57 | ||||
| D | 26 | 31 | 34 | 40.5 | ||||
| E | 14.5 | 19 | 22 | 22 | ||||
| φ | 10 | 16 | 24 | 36 | ||||
Ta=25℃
備考
(1)接合面に衝撃的な力がかかると、内部のフェライトコアが折損することがあります。(10、16タイプ)
(2)コア接合面は防錆処理してありますが、万一、錆が発生した場合は、CRC-556(市販品)スプレーで錆落としを行い、再塗布することで復旧できます。(24、36タイプ)
(3)出力端子に取付けられているネジは専用のものをご使用下さい。
(4)定格電流10A未満の小電流対応はセンサ本体に貫通させる電線を(nターン)すれば感度は(n倍)になります。
(5)仕様は、50/60Hzの正弦波電流における特性表現です。異る波形、周波数への対応は事前に確認が必要です。
(6)出力インピーダンスが比較的高いので、出力インターフェースは、高インピーダンス仕様に限定されます。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,366円 ( 5,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,566円 ( 5,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,339円 ( 4,773円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,490円 ( 4,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,933円 ( 6,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,487円 ( 8,236円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,183円 ( 9,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器です。
・電源不要でセンサから0-5VDC計装信号を直接出力します。
・クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易です。
・絶縁計測ができる。
・0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型)
4.6通常価格(税別):4,898円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応
3通常価格(税別):2,722円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~