メカニカル部品技術窓口
【特長】・交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器です。・センサー/変換器一体構造で高信頼性...
詳細を確認
| 型式 | CTU-8-CV-10 | CTU-8-CV-20 | CTU-8-CV-30 | CTU-8-CV-50 |
|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | 10Arms (50/60Hz) | 20Arms (50/60Hz) | 30Arms (50/60Hz) | 50Arms (50/60Hz) |
| 出力電圧 | 0~5VDC/0~定格電流 | |||
| 許容最大電流 | [出力電圧特性図] 最大出力範囲の200% (1min) | |||
| 直線性 | ±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) | |||
| 出力インピーダンス | 3.6kΩ (typ) | 1.8kΩ (typ) | 1.2kΩ (typ) | 680Ω (typ) |
| 応答性 | 200ms (typ) | 150ms (typ) | 150ms (typ) | 100ms (typ) |
| 出力リップル | 80mVp-p (typ) | 100mVp-p (typ) | 120mVp-p (typ) | 200mVp-p (typ) |
| 耐電圧 | AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) | |||
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間) | |||
| 使用条件 | -20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー | |||
| 保存条件 | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと | |||
| 出力電圧調整 | ±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用) | |||
| 出力端子 | 2.8X0.5X5L 端子 | |||
| ネジ締めトルク | 0.7N・m | |||
| 質量 | 約60g | |||
Ta=25℃
[備考]
(1)定格電流10A未満の小電流対応はセンサ本体に貫通させる電線を(nターン)すれば感度は(n倍)になります。
(2)仕様は、50/60Hzの正弦波電流における特性表現です。異なる波形、周波数への対応は事前に確認が必要です。
(3)出力はインピーダンスが比較的高いので、出力インターフェースは、高インピーダンス仕様に限定されます。
(4)取付はハンダ付けを推奨しております。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,361円 ( 10,297円 ) | 5日目 |
9,361円 ( 10,297円 ) | 5日目 |
9,709円 ( 10,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,173円 ( 10,090円 ) | 5日目 |
【特長】
・交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器です。
・センサー/変換器一体構造で高信頼性。
・外部に付属回路が一切不要。
・絶縁計測ができる。
・1:100以上の範囲で優れた直線性
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
分割・クランプ型センサ クランプ式交流電流センサ
3.7通常価格(税別):1,740円~

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ
0通常価格(税別):3,841円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ
0通常価格(税別):5,401円~

ユー・アール・ディー
サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用
0通常価格(税別):18,448円~

ユー・アール・ディー
分割・クランプ式 極小型交流電流センサ(Φ7/40Arms)
0通常価格(税別):2,384円

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~