メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式

型番:

CRY-CPX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CRY-CPXの仕様・寸法情報

適用電流(A)
5~200
入力電流
[交流(AC)] 交流(AC)
固定方法
DINレール取付
幅 W(φ)
48
高さ H(φ)
100
高さ H(mm)
96

型番リスト

表示件数
型番
CRY-CPX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,238
( 17,862 )
5日目

詳細情報

基本情報

電圧があって電流が不足したとき、断線と判別する方式です。外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きとした大電流対応型です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式の型番CRY-CPXのページです。 型番CRY-CPXに関する仕様情報を記載しております。
断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断線警報器 外部センサ・大電流対応型断線警報器 5A~200A プログラム方式
断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式
過電流警報器 外部センサ・大電流対応型過電流警報器 5A~200A プログラム方式
断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式
過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
メーカーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディー
通常価格16,23817,48416,15017,08914,4302,502
通常出荷日5日目7日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用電流(A)5~2000.5~205~2000.2~200.2~200.1~180
入力電流交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)
固定方法DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付固定なし
幅 W(φ)484848484838
高さ H(φ)10010010010010038
よく一緒に購入される商品

電流センサカテゴリの売れ筋ランキング