メカニカル部品技術窓口

| 型番 | CRY-CLX |
|---|---|
| 電源 | AC 100V/200V、50/60Hz共用 (電圧端子を選択する) |
| 設定電流 | 0.5A~20A (6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可) |
| 動作精度 | 設定電流±5% |
| 外付けの付属センサ | CTL-12-S30-10Z (最大許容電流240A連続)、CT用リセプタクルも付属 |
| 動作ヒステリシス幅 | 設定電流+5%で復帰 |
| 電源電圧補償 | 電源電圧の変動 (±10%) に比例して動作点を補償します。 |
| 出力仕様 | リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosφ=1) |
| 応答時間 | ≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合) |
| 使用条件 | -10℃~+50℃結露のないこと |
| ネジ締めトルク | M4:0.7N・m、M3:0.3N・m |
| 質量 | 本体約200g、付属CT約55g |
Ta=25℃
(1)動作点のおおまかな設定は、ディップスイッチによって、1A~20Aの範囲を1A刻みですることができます。
(2)部分断線などの微細な設定には、Iadj (0.5A~20A) のディップスイッチを併用してください。
(3)実稼働状態で動作点を設定するには、表面のLEDが点灯する設定の-10%程度の値にすると、十分マージンを持った安定動作となります。
(4)太物電線対応は、同じ変流比の大口径センサ (CTL-24-S28-10Z) なら特性互換性があります。
(5)3相負荷用には、原則として (R-S間) (S-T間) 2組の断線警報器をご利用ください。
(6)回路は電源非絶縁方式です。CT端子は絶対に接地しないでください。
(7)インバーターの2次側ではご使用はできません。
(8)正弦波電流用。歪み電流波形では動作点が異なります。
(9)自己保持機能はございません。
【特長】
・電圧があって電流が不足したとき、断線と判別する方式(サイクル制御に非対応)。
・外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型です。
・電源は、100V/200Vタップ付きで共用できます。
・動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で設定できます。
・動作表示LED付き、動作点設定が容易です。
・警報出力は、無電圧1トランスファー接点です。
・CT内蔵の標準品(CRY-CP)と互換のCT外付タイプです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
4通常価格(税別):2,148円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
分割・クランプ型センサ クランプ式交流電流センサ
3.7通常価格(税別):1,740円~

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ
0通常価格(税別):1,862円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
0通常価格(税別):2,502円

ユー・アール・ディー
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
0通常価格(税別):5,182円

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~