メカニカル部品技術窓口

| 電源 | AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する) | |
|---|---|---|
| 対応電流範囲 | 5A~200Aプログラム方式(精度±5%) | |
| 動作点設定 | 6桁DPSのうちONになっている電流の和が動作点設定値となります。 | |
| 外付の付属センサ | CTL-12-S36-10(最大許容電流240A連続) | |
| 応答時間 | 100msec(ただし不感帯タイマー動作後)(typ) | |
| 動作ヒステリシス幅 | (動作電流)-(5%)で復帰 | |
| 不感帯タイマー | 電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可(Timer) | |
| 出力リレーの接点容量 | AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosφ=1 | |
| 使用条件 | -10℃~+50℃ 結露のないこと | |

接続図
【特長】
・モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器です。
・外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きとした大電流対応型。
・電源は、100V/200Vタップ付きで共用できます。
・動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能です。
・モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止します。
・動作表示LED付き、動作点設定が容易です。
・警報出力は、無電圧1トランスファー接点です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応
3通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)
0通常価格(税別):13,852円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~