メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CRY-DLX
2024年06月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器です。
・外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型です。
・電源は、100V/200Vタップ付きで共用できます。
・動作点は、0.5A ~ 20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能です。
・モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止します。
・動作表示LED付き、動作点設定が容易です。
・警報出力は、無電圧1トランスファー接点です。
・CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプです。