メカニカル部品技術窓口

| 電源 | 1φ50/60Hz、85~125V/180V~250V、端子選択(正弦波) | |
|---|---|---|
| 設定電流 | 2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可) | |
| 動作精度 | 定格電流±5%(2.5mAレンジでは±10%) | |
| 過電流耐量 | 10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流 | |
| 動作ヒステリシス幅 | 設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰 | |
| 出力仕様 | リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3Acosφ=1) | |
| 応答時間 | 500ms(0→設定値の200%に立上った時)(typ) | |
| 動作表示 | リレー動作時、パネル表面のLED同時点灯 | |
| 安定動作条件 | 電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定 | |
| 内部消費電力 | 15VA以下 | |
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子一括間) | |
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧5MΩ(電源端子一括-出力端子一括間) | |
| 適用電流センサ | 純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z | |
| オプション:CTU-22-CLF(動作点は表示値の約3倍になります) | ||
| 使用条件 | -10℃~+50℃ 結露のないこと | |
| 端子台適合電線 | 電源接続 | AWG14~22/単線または撚り線 |
| CT接続 | AWG16~26/単線または撚り線 | |
| 質量 | 約70g | |

接続図
【特長】
・交流電流センサ(CTL-6-P-Z、6-S-Z)との組合せで漏電または微少な電流を検出して、アラームを出すモジュールです。
・電源AC85 ~ 250Vと、広い電源対応。
・検出電流は、2.5mA ~ 150mA・プログラム方式。
・動作表示LED付で、設定確認が容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

ユー・アール・ディー
実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)
0通常価格(税別):13,852円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応
3通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応
0通常価格(税別):12,554円~

ワッティー
ポリプロピレン製フロートスイッチ
4.3通常価格(税別):2,617円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~