メカニカル部品技術窓口
【特長】・交流電流センサと通電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造です。・無電源で、モジュー...
詳細を確認
| 型式 | CTU-8-CS50 |
|---|---|
| 動作電流低レンジ | DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10AAC |
| 動作電流高レンジ | DPS (右ON左OFF)、トリマー(右)時計まわりで10A→50AAC |
| 過電流耐量 | 200A(連続) |
| 動作ヒステリシス幅 | 設定電流-5%で出力OFF |
| ONデレー | 0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ) |
| OFFデレー | 0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ) |
| 出力仕様 | エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA) |
| 動作表示 | 出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示します |
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) |
| 使用条件 | -20℃~+60℃、≦80%RH 結露のないこと |
| 出力端子 | 2.8X0.5X5L 端子 |
| ネジ締めトルク | 0.7N・m |
| 質量 | 約65g |
Ta=25℃
[備考]
(1)2A以下の微小電流で動作させたい場合は、検出する電線をモジュールの貫通穴にNターンすることで動作感度はN倍になります。
(2)実負荷で動作点を設定する場合は、出力に動作させるリレー・抵抗等を接続し、LED表示を見ながら設定用トリマーを調整すると便利です。
(3)ONデレーを短くしたい場合は、検出する電線をNターンして、なるべく動作電流設定の高いところで使用してください。
(4)取付けはハンダ付けを推奨しております。
(5)自己保持機能はございません。

【特長】
・交流電流センサと通電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造です。
・無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られます。
・動作点は、2-10A(AC)/10-50A(AC)レンジ切替と設定トリマーにより設定できます。
・200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作します。
・50Hz/60Hz正弦波専用。(波形歪がある場合は動作点が変わります)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

ユー・アール・ディー
実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)
0通常価格(税別):13,852円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応
3通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応
0通常価格(税別):12,554円~

ワッティー
ポリプロピレン製フロートスイッチ
4.3通常価格(税別):2,617円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~