メカニカル部品技術窓口
【特長】・鉄芯・ホール素子・フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式の電流センサです。・センサ...
詳細を確認
本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。
プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。
いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません。
立型取付けには別売の専用金具(HLD-20)が用意されております。
| 型式 | HCS-20-SC-A-2.5 | HCS-20-SC-A-5 | HCS-20-SC-A-10 | HCS-20-SC-A-15 | HCS-20-SC-A-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流(FS) | ±25Adc or Aac peak | ±50Adc or Aac peak | ±100Adc or Aac peak | ±150Adc or Aac peak | ±250Adc or Aac peak | |
| 最大許容電流 | 100Adc or Aac peak(1s) | 200Adc or Aac peak(1s) | 400Adc or Aac peak(1s) | 600Adc or Aac peak(1s) | 1000Adc or Aac peak(1s) | |
| 出力電圧 | ±5V/定格電流 | |||||
| 残留電圧 | ±100mV以内 | ±50mV以内 | ±20mV以内 | ±20mV以内 | ±8mV以内 | |
| ノイズレベル | 50mVp-p以下 | 30mVp-p以下 | 15mVp-p以下 | 10mVp-p以下 | 5mVp-p以下 | |
| 出力精度 | ±1%FS以内 | |||||
| 直線性 | ±1%FS以内 (Io=1/10FS~FS) | |||||
| ヒステリシス(FS→0) | ±10mV以内 | |||||
| 応答性 | 1.5μSs以下 (di/dt=50A/2μs時) | |||||
| 出力電圧温度係数 | ±0.02%/℃ typ | |||||
| 残留電圧温度係数 | ±10mV/℃ typ | ±6mV/℃ typ | ±3mV/℃ typ | ±2mV/℃ typ | ±1mV/℃ typ | |
| 制御電源 | 電圧 | DC±15V±5% | ||||
| 消費電流 | ±50mA+(入力電流/2,000) | |||||
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) | |||||
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) | |||||
| 使用条件 | -10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 | |||||
| 保存条件 | -15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 | |||||
| 調整機能 | ZERO:無負荷時のゼロ点調整(出荷時調整済) | |||||
| ネジ締めトルク | M4:0.7N・m、M3:0.3N・m | |||||
| 質量 | 約130g | |||||
Ta=25℃
[備考]
(1)コアのヒステリシスで、定格を超える過電流後はその量に比例した0点変動が発生します
(2)過電流耐量に関しては、高速なON-OFFの無い直流電流を前提としています。






通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,498円 ( 22,548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,498円 ( 22,548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,498円 ( 22,548円 ) | 5日目 |
21,089円 ( 23,198円 ) | 5日目 |
21,923円 ( 24,115円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・鉄芯・ホール素子・フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式の電流センサです。
・センサ・アンプ一体構造で高信頼性。
・ DC から500KHz の広い周波数帯域で、優れた直線性。
・ 1.5 μ S 以内の高速応答性。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
0通常価格(税別):5,182円

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型)
4.6通常価格(税別):4,898円~

ユー・アール・ディー
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
4通常価格(税別):2,148円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ
0通常価格(税別):1,862円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
0通常価格(税別):2,502円

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~