17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 外形図

製品仕様

型式HCS-10-50APCLSHCS-16-100APCLSHCS-24-250APCLSHCS-36-500APCLS
定格電流(FS)±50A±100A±250A±500A
最大電流±150A±150A±625A±1250A
出力電圧±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)
残留電圧±30mV以内 (無負荷)±20mV以内 (無負荷)
ノイズレベル20mVp-p以下 (無負荷)10mVp-p以下 (無負荷)
出力精度±1%FS以内
直線性±1%FS以内
ヒステリシス(FS→0)±15mV以内
応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
出力電圧温度係数±0.1%/℃ typ
残留電圧温度係数±1mV/℃ typ
制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
耐電圧AC1500V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)
絶縁抵抗DC500V、500MΩ (貫通穴-出力端子リード線端末一括間)
使用条件-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存条件-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
接続リード線VVC-φ0.18X7-4C L=300
質量約35g約60g約150g約190g

Ta=25℃

[備考]
(1)コアのヒステリシスで、定格を超える過電流後はその量に比例した0点変動が発生します。
(2)出力は各種変動要因を含むので実用範囲は定格の5%以上の領域をお奨めします。
(3)連続での使用は、最大電流を超えないこと
(4)高周波・大電流の用途では、コアロスによる加熱の可能性が有ります。(250APCLS, 500APCLS)

規格表

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 規格表1

本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。
プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。
いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません。

技術情報・設計アイデア

制御ブロック図

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 制御ブロック図

接続図

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 接続図

性能・試験情報

出力電圧特性

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 出力電圧特性

周波数特性

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 周波数特性

出力波形1

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 出力波形1

出力波形2

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 出力波形2

型番リスト

表示件数

適用電流

(A)

貫通穴

(φ)

幅 W

(φ)

高さ H

(φ)

幅 W

(mm)

最小発注数量
-50~50
10
23
38.5
26
1個
-100~100
16
29
44.5
31
1個
-250~250
24
45
64
34
1個
-500~500
36
57
80
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,990
( 13,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,353
( 14,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,681
( 16,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,325
( 19,058 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ、アンプ一体の分割型、電線ワンタッチクランプ構造。
・絶縁計測ができる。
・±15V電源対応、±電圧出力で方向判別が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
産業用の電源に使用
3
満足度:3.0
他に同等品がなかったので、こちらの商品を購入しました。電線をクランプして測定できるところと周波数帯が良いので測定できる点...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
分割型直流電流センサ(両電源対応)
分割・クランプ型センサ クランプ式交流電流センサ
汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応
汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応
分割・クランプ式 極小型交流電流センサ(Φ7/40Arms)
メーカーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディー
通常価格11,990-15,5571,740 -12,554 -8,381 -2,384
通常出荷日在庫品1日目10日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
入力電流直流(DC)直流(DC)交流(AC)直流(DC)直流(DC)交流(AC)
固定方法固定なし固定なし固定なしパネル取付パネル取付固定なし
よく一緒に購入される商品

電流センサカテゴリの売れ筋ランキング