17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

通常単価(税別)
12,55428,398
税込単価
13,80931,238
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・センサ・アンプ一体構造・分割取付型。・絶縁計測ができる。・±15V 電源対応で、0→±4V出...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応 外形図1

 HCS-20-AP-CL

汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応 外形図2

HCS-36-200-AP-CL, HCS-36-500-AP-CL

汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応 外形図3

HCS-36-800-AP-CL

本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。
プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。
いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません。

製品仕様

型式HCS-20- (定格電流) -AP-CLHCS-36- (定格電流) -AP-CL
定格電流(FS)±10A±20A±50A±100A±150A±200A±200A±500A±800A
最大電流±25A±50A±125A±250A±375A±500A±500A±1250A±2000A
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
残留電圧±100mV以内 (無負荷)±50mV以内 (無負荷)±20mV以内 (無負荷)
ノイズレベル10mVp-p以下 (無負荷)
出力精度±2%FS以内±1%FS以内
直線性±2%FS以内±1%FS以内
ヒステリシス(FS→0)±50mV以内±25mV以内±15mV以内
応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
出力電圧温度係数±0.4%/℃ typ±0.1%/℃ typ
残留電圧温度係数±4mV/℃ typ±2mV/℃ typ±1mV/℃ typ±0.5mV/℃ typ±0.3mV/℃ typ
制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
耐電圧AC2500V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
使用条件-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存条件-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済み)
接続コネクタ5045-04 (モレックス)
ネジ締めトルク0.3N・m0.7N・m
質量約55g約210g約520g

Ta=25℃

[備考]
(1)コアのヒステリシスで、定格を超える過電流後はその量に比例した0点変動が発生します。
(2)出力は各種変動要因を含むので実用範囲は定格の5%以上の領域をお奨めします。
(3)連続での使用は、最大電流を超えないこと
(4)高周波・大電流の用途では、コアロスによる加熱の可能性が有ります。

技術情報・設計アイデア

制御ブロック図

汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応 制御ブロック図

接続図

汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応 接続図

性能・試験情報

出力電圧特性

汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応 出力電圧特性

周波数特性

汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応 周波数特性

出力波形1

汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応 出力波形1

出力波形2

汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応 出力波形2

型番リスト

表示件数

適用電流

(A)

貫通穴

(φ)

幅 W

(φ)

高さ H

(φ)

幅 W

(mm)

最小発注数量
-10~10
20
53
50
14
1個
-20~20
20
53
50
14
1個
-100~100
20
53
50
14
1個
-150~150
20
53
50
14
1個
-200~200
20
53
50
14
1個
-200~200
36
92
69
20
1個
-500~500
36
92
69
20
1個
-800~800
36
92
69
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,942
( 15,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,942
( 15,336 )
5日目
13,302
( 14,632 )
5日目
12,821
( 14,103 )
5日目
12,554
( 13,809 )
5日目
15,937
( 17,531 )
5日目
15,035
( 16,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,398
( 31,238 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ・アンプ一体構造・分割取付型。
・絶縁計測ができる。
・±15V 電源対応で、0→±4V出力、方向判別ができる。
・DC~20KHz 帯の高周波まで連続計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
・3μsec 以内の高速応答性。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応
汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応
汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/+8V~+16V電源対応
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ
メーカーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディー
通常価格12,554-8,381 -8,458 -2,722 -2,722 -5,401 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
入力電流直流(DC)直流(DC)直流(DC)直流(DC)直流(DC)交流(AC)
固定方法パネル取付パネル取付パネル取付基板取付基板取付パネル取付
適用電源中型・大型中型・大型中型・大型超小型超小型大型
よく一緒に購入される商品

電流センサカテゴリの売れ筋ランキング