メカニカル部品技術窓口
【特長】・センサ・アンプ一体構造で高信頼性。・絶縁計測ができる。・DC~20KHz 帯の高周波までの計...
詳細を確認
HCS-20-AS

HCS-36-AS
| 型式 | HCS-20- (定格電流) -AS | HCS-36- (定格電流) -AS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流(FS) | ±50A | ±100A | ±150A | ±200A | ±200A | ±500A |
| 出力電圧 | 2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ) | |||||
| 残留電圧 | 2.5V±20mV以内(無負荷、電源+12V) | |||||
| ノイズレベル | 10mVp-p以下(無負荷) | |||||
| 直線性 | ±1%FS以内 | |||||
| ヒステリシス(FS→0) | ±15mV以内 | |||||
| 応答性 | 3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) | |||||
| 出力電圧温度係数 | ±0.15%/℃ typ | |||||
| 残留電圧温度係数 | ±1.5mV/℃ typ | ±1mV/℃ typ | ||||
| 制御電源 | DC+8V~+16V 単電源 (25mA typ/DC+12V、45mA typ/DC16V) | |||||
| 耐電圧 | AC2500V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) | |||||
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) | |||||
| 使用条件 | -10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 | |||||
| 保存条件 | -15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 | |||||
| 調整機能 | FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済み) | |||||
| 接続コネクタ | 5045-04 (モレックス) | |||||
| ネジ締めトルク | 0.3N・m | 0.7N・m | ||||
| 質量 | 約45g | 約140g | ||||
Ta=25℃
[備考]
(1)コアのヒステリシスで、定格を越える過電流後はその量に比例した0点変動が発生します。
(2)出力は各種変動要因を含むので実用範囲は定格の5%以上の領域をお奨めします。
(3)連続での使用は、最大電流を超えないこと
(4)高周波・大電流の用途では、コアロスによる加熱の可能性が有ります。






通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,632円 ( 9,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,654円7,355円 ( 8,091円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,632円 ( 9,495円 ) | 5日目 |
8,458円 ( 9,304円 ) | 9日目 |
9,241円 ( 10,165円 ) | 9日目 |
11,665円 ( 12,832円 ) | 19日目 |
【特長】
・センサ・アンプ一体構造で高信頼性。
・絶縁計測ができる。
・DC~20KHz 帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
・3μS以内の高速応答性。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)
0通常価格(税別):13,852円~

ユー・アール・ディー
CTL-10・16用延長ケーブル
0通常価格(税別):1,312円

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ
4.7通常価格(税別):9,700円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

オムロン
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2
3通常価格(税別):7,019円~

オムロン
ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】
5通常価格(税別):27,888円~

ワッティー
ポリプロピレン製フロートスイッチ
4.3通常価格(税別):2,617円~