メカニカル部品技術窓口
【特長】・+12V単電源対応。・出力は2.5Vを中心に0.5 ~ 4.5Vの幅で振れるので方向判別がで...
詳細を確認
| No.1 | +12V |
|---|---|
| No.2 | N.C. |
| No.3 | OUTPUT |
| No.4 | GND |
| No.5 | INPUT(+) |
| No.6 | INPUT(-) |
| 型式 | HPS- (定格電流) -AS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流(FS) | ±3A | ±5A | ±10A | ±15A | ±20A | ±25A |
| 非飽和最大電流 | ±3A | ±5A | ±10A | ±15A | ±20A | ±25A |
| 出力電圧 | 2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ) | |||||
| 残留電圧 | 2.5V±20mV以内 (無負荷) | |||||
| ノイズレベル | 40mVp-p以下 (無負荷) | |||||
| 出力精度 | ±1%FS以内 | |||||
| 直線性 | ±1%FS以内 | |||||
| ヒステリシス(FS→0) | ±8mV以内 | |||||
| 応答性 | 3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) | |||||
| 出力電圧温度係数 | ±0.1%/℃typ | |||||
| 残留電圧温度係数 | ±1mV/℃typ | |||||
| 制御電源 | DC+12V±5% (25mA typ) 単電源 | |||||
| 5,6端子径(dmm) | φ0.6 | φ0.9 | φ1.1 | φ1.4 | φ1.7 | φ1.8 |
| 一次巻線直線抵抗 | 28mΩ typ | 8.0mΩ typ | 2.8mΩ typ | 1.3mΩ typ | 0.7mΩ typ | 0.4mΩ typ |
| インダクタンス | 16μH typ | 5.1μH typ | 1.5μH typ | 0.7μH typ | 0.4μH typ | 0.2μH typ |
| 最大パルス幅 | 定格電流X 10倍/50msec | |||||
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(一次巻線-出力端子一括間) | |||||
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間) | |||||
| 使用条件 | -10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと | |||||
| 保存条件 | -15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと | |||||
| 質量 | 約8g | |||||
Ta=25℃
[備考]
(1)コアのヒステリシスで、定格を超える過電流後はその量に比例した0点変動が発生します。
(2)出力は各種変動要因を含むので実用範囲は定格の5%以上の領域をお奨めします。
(3)高周波・大電流の用途では、コアロスによる加熱の可能性が有ります。






【特長】
・+12V単電源対応。
・出力は2.5Vを中心に0.5 ~ 4.5Vの幅で振れるので方向判別ができます。
・絶縁計測ができる。
・DC~20KHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
・過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。
・3μS以内の高速応答性(ただし、連続での使用は、定格電流を越えないこと)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
0通常価格(税別):5,182円

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型)
4.6通常価格(税別):4,898円~

ユー・アール・ディー
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
4通常価格(税別):2,148円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ
0通常価格(税別):1,862円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
0通常価格(税別):2,502円

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~