メカニカル部品技術窓口
【特長】・小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。・交流電流が流れる...
詳細を確認
| 適用電線径 | φ5.8以下 |
|---|---|
| 許容貫通電流 | 1~20A(連続) 50A(1分) 100A(1秒) |
| 最小発光電流 | 1A |
| 使用条件 | -20~75℃ |
【特長】
・小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。
・交流電流が流れる電線を中心の穴に貫通させるだけで、通電状況をモニターできる簡便で信頼性の高いLED表示器です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
0通常価格(税別):5,182円

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型)
4.6通常価格(税別):4,898円~

ユー・アール・ディー
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
4通常価格(税別):2,148円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ
0通常価格(税別):1,862円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
0通常価格(税別):2,502円

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~