メカニカル部品技術窓口
【特長】・中型・高周波帯域の電流トランス(CT)です。・最高500kHz・200Aまでの電流を非接触で...
詳細を確認
| 型式 | CTL-24-S28-2.5Z |
|---|---|
| 適用電流 | 0.02~200Arms、RL=10Ω |
| 最大許容電流 | 200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波, RL=10Ω) |
| 対応周波数 | 50Hz~500KHz (RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和する為ご注意ください) |
| 出力特性 | 出力電圧特性図参照 |
| 直線性 | ±3%FS |
| 二次巻数(n) | 250±2ターン |
| 二次巻線抵抗 | 1.3Ω(参考値) |
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間) |
| 使用条件 | -20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと |
| 保存条件 | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと |
| 構造 | ポリカーボネイトケース、エポキシ充填封止 |
| 出力リード線 | PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L) |
| 質量 | 約58g |
Ta=25℃
備考
(1)高周波アプリケーションでは、小型CTでも二次側には、大電力が発生します。
(2)特に二次側開放では、焼損に至りますので、充分な安全対策を考慮してください。
(3)高周波大電流では、コアロスによる発熱を低減させるため、二次側の負荷抵抗は極力低い値で使用することを、お奨めします。


【特長】
・中型・高周波帯域の電流トランス(CT)です。
・最高500kHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき、電流線に対してほとんど負荷になりません。
・インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
4通常価格(税別):2,148円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
分割・クランプ型センサ クランプ式交流電流センサ
3.7通常価格(税別):1,740円~

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ
0通常価格(税別):1,862円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
0通常価格(税別):2,502円

ユー・アール・ディー
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
0通常価格(税別):5,182円

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~