メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-

型番:

CTL-12-S30-2.5Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTL-12-S30-2.5Zの仕様・寸法情報

適用電流(A)
0.01~200
入力電流
[交流(AC)] 交流(AC)
貫通穴(φ)
12
固定方法
基板取付
変流比
250:1
幅 W(φ)
40
高さ H(φ)
40
幅 W(mm)
15
構造(mm)
PBT樹脂
適用電源
中型

商品情報

外形図

高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz- 外形図01

製品仕様

  • Ta=25℃
適用電流0.01~200Arms、RL=10Ω
最大許容電流200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)
対応周波数50Hz~500kHz(Io=1A、RL=10Ω)
(RL=10Ωの時の低周波は低電流域でも飽和する為ご注意下さい。
出力特性出力電圧特性図参照
直線性±3%FS
二次巻数(n)250±2ターン
二次巻線抵抗1.4Ω(参考値)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
使用条件-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと
保存条件-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
出力端子φ2.36×9L(丸ピン) 錫メッキ付
ネジ締めトルク0.3N・m
質量約52g
  • 高周波アプリケーションでは、小型CTでも二次側には、大電力が発生します。
  • 特に二次側開放では、焼損に至りますので、充分な安全対策を考慮してください。
  • 高周波大電流では、コアロスによる発熱を低減させるため、二次側の負荷抵抗は極力低い値で使用することを、お奨めします。
  • 大電流でのご使用の場合は、周波数により最大許容電流をディレーティングする必要があります。

性能・試験情報

出力電圧特性

高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz- 性能01

周波数特性

高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz- 性能02

型番リスト

表示件数
型番
CTL-12-S30-2.5Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,451
( 4,896 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・中型・高周波帯域のCT(電流トランス)です。
・最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷になりません。
・インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-の型番CTL-12-S30-2.5Zのページです。 型番CTL-12-S30-2.5Zに関する仕様情報を記載しております。
高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz)
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
精密計測用 CTL-Zシリーズ パネル取付交流電流センサ
実効値演算型電流変換器 AC/DC両用・万能型
メーカーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディー
通常価格4,4515,1824,4632,148 -2,14454,792
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
適用電流(A)0.01~2000.02~2000.01~600.001~150.001~2010~800
入力電流交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)AC/DC両用
貫通穴(φ)12245.865.85
固定方法基板取付固定なしパネル取付基板取付パネル取付パネル取付
変流比250:1250:1250:1---
よく一緒に購入される商品

電流センサカテゴリの売れ筋ランキング