メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CTU-22-CLF
2025年02月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ユー・アール・ディー
分割・クランプ型センサ クランプ式交流電流センサ通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・100mmまでの接地線に取付可能な貫通穴径φ22のワンタッチクランプ型CT。
・1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られます。
・過電圧クランプ素子を内蔵。
・近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。