メカニカル部品技術窓口
クランプ式センサの最小型品。既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。





| 型式 | CTL-6-S32-8F-CL |
|---|---|
| 適用電流 | 0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω |
| 最大許容電流 | 50Arms連続 |
| 飽和限界電流 | 特性図点線表示部以下 |
| 出力特性 | 出力電圧特性図参照 |
| 直線性 | 結合係数(K)特性図参照 (リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。) |
| 二次巻数 | 800±2ターン |
| 二次巻線抵抗 | 80Ω (参考値) |
| 耐電圧 | AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) |
| 使用条件 | -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー |
| 保存条件 | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと |
| 構造 | ナイロンケース簡易閉鎖型 フェライトコア・ケース入クランプ構造 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 |
| 許容脱着回数 | 概略100回程度 |
| 出力リード線 | 錫コートビニール電線(AWG22X150L) |
| 質量 | 約12g |
Ta=25℃
備考
(1)出力電圧は、貫通電流/負荷抵抗/結合係数(K)等のパラメーターにより変化します。各特性図をよく吟味して使用条件を設定してください。
(2)結合係数(K)値が0.9以下での使用は製品個体差が出やすい領域となるため、充分なマージンを持ってご使用ください。
(3)通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。
| 型式 | CTL-10-CLS | CTL-16-CLS |
|---|---|---|
| 適用電流 | 0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω | 0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω |
| 最大許容電流 | 120Arms連続 | 300Arms連続 |
| 飽和限界電流 | 特性図点線表示部以下 | 特性図点線表示部以下 |
| 出力特性 | 1V±2%/50A (50/60Hz, RL=60Ω) | 2000mV±2%/100A (50/60Hz, RL=60Ω) |
| 直線性 | ±1%/FS (50/60Hz, RL=60Ω) | ±1%/FS (50/60Hz, RL=60Ω) |
| 公称変流比 | 3000:1 | 3000:1 |
| 二次巻線抵抗 | 400Ω (参考値) | 280Ω (参考値) |
| 出力保護 | 7.5Vpクランプ素子内蔵 | 7.5Vpクランプ素子内蔵 |
| 耐電圧 | AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) | AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) | DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) |
| 使用条件 | -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー | -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー |
| 保存条件 | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと |
| 構造 | ナイロンケース簡易閉鎖型 フェライトコア・ケース入クランプ構造 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 | ナイロンケース簡易閉鎖型 フェライトコア・ケース入クランプ構造 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 |
| 許容脱着回数 | 概略100回程度 | 概略100回程度 |
| 出力リード線 | UL1007ビニール電線(AWG22X150L) | UL1007ビニール電線(AWG22X150L) |
| 出力コネクタ | ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6 リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造㈱) | ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6 リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造㈱) |
| 適合端子 | ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造㈱) (付属しません) | ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造㈱) (付属しません) |
| 質量 | 約45g | 約 70g |
Ta=25℃
備考
(1)接合面に衝撃的な力がかかると、内部フェライトコアが折損することがあります。
(2)リード線には1kg以上の無理な引張力がかからないようにしてください。
(3)出力電線の延長は別売の延長ケーブルを用意してあります。
(4)製品の仕様・検査等の記載内容において、特別に記述が無い場合は常温・常湿・その他異常や振動の無い環境での測定を基準としたものです。
(5)屋外暴露では使用することはできません。
(6)万一、誤って活線状態で配線してしまった場合には開放保護素子により±7.5Vpで電圧がクランプされますが、二次側感電保護を目的としており開放状態での配線を容認するものではありません。
| 型式 | CTL-24-CLS | CTL-36-CLS |
|---|---|---|
| 適用電流 | 0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω | 0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω |
| 最大許容電流 | 360Arms連続 | 600Arms連続 |
| 出力特性 | 1500mV±2%/300A (50/60Hz, RL=10Ω) | 1250mV±2%/500A (50/60Hz, RL=5Ω) |
| 直線性 | ±1%FS/300A (50/60Hz, RL=10Ω) | ±1%FS/500A (50/60Hz, RL=5Ω) |
| 公称変流比 | 2000:1 | 2000:1 |
| 二次巻線抵抗 | 70Ω (参考値) | 33Ω (参考値) |
| 出力保護 | 3.0Vpクランプ素子内蔵 | 3.0Vpクランプ素子内蔵 |
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) | AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) | DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) |
| 使用条件 | -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー | -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー |
| 保存条件 | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと |
| 構造 | ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 | ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 |
| 許容脱着回数 | 概略100回程度 | 概略100回程度 |
| 出力リード線 | UL1007ビニール電線(AWG18X200L) | UL1007ビニール電線(AWG18X200L) |
| 質量 | 約180g | 約300g |
Ta=25℃
備考
(1)コア接合面は防錆処理してありますが、万一、錆が発生した場合は、CRC-556(市販品)スプレーで錆落としを行い、再塗布することで復旧できます。
(2)リード線には1kg以上の無理な引張力がかからないようにしてください。
(3)製品の仕様・検査等の記載内容において、特別に記述が無い場合は常温・常湿・その他異常や振動の無い環境での測定を基準としたものです。
(4)屋外暴露では使用することはできません。
(5)万一、誤って活線状態で配線してしまった場合には開放保護素子により±3.0Vpで電圧がクランプされますが、二次側感電保護を目的としており開放状態での配線を容認するものではありません。
(6)基本的には50/60Hzでご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CTの発熱にご注意ください。
| 型式 | CTL-24-CLSF |
|---|---|
| 適用電流 | 0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω |
| 最大許容電流 | 300Arms連続 |
| 飽和限界電流 | 特性図点線表示部以下 |
| 出力特性 | 2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω) |
| 直線性 | ±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω) |
| 公称変流比 | 3000:1 |
| 二次巻線抵抗 | 170Ω (参考値) |
| 出力保護 | 7.5Vpクランプ素子内蔵 |
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) |
| 使用条件 | -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー |
| 保存条件 | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと |
| 構造 | ナイロンケース簡易閉鎖型 フェライトコア・ケース入クランプ構造 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 |
| 許容脱着回数 | 概略100回程度 |
| 出力リード線 | UL1007ビニール電線(AWG18X200L) |
| 質量 | 約140g |
Ta=25℃
備考
(1)接合面に衝撃的な力がかかると、内部フェライトコアが折損することがあります。
(2)リード線には1kg以上の無理な引張力がかからないようにしてください。
(3)製品の仕様・検査等の記載内容において、特別に記述が無い場合は常温・常湿・その他異常や振動の無い環境での測定を基準としたものです。
(4)屋外暴露では使用することはできません。
(5)万一、誤って活線状態で配線してしまった場合には開放保護素子により±7.5Vpで電圧がクランプされますが、二次側感電保護を目的としており開放状態での配線を容認するものではありません。

CTL-6-S32-8F-CL

CTL-10-CLS

CTL-16-CLS

CTL-24-CLS

CTL-24-CLSF

CTL-36-CLS

CTL-6-S32-8F-CL

CTL-10-CLS

CTL-16-CLS

CTL-24-CLS

CTL-24-CLSF

:CTL-36-CLS

CTL-6-S32-8F-CL

CTL-10-CLS

CTL-16-CLS

CTL-24-CLS

CTL-24-CLSF

:CTL-36-CLS
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,740円 ( 1,914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,044円 ( 2,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,298円 ( 3,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,051円 ( 4,456円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,427円 ( 4,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,426円 ( 5,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
クランプ式センサの最小型品。既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
4通常価格(税別):2,148円~

ユー・アール・ディー
分割・クランプ型センサ クランプ式交流電流センサ
3.7通常価格(税別):1,740円~

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ
0通常価格(税別):1,862円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
0通常価格(税別):2,502円

ユー・アール・ディー
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
0通常価格(税別):5,182円

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

ワッティー
ポリアセタール製フロートスイッチ
4.7通常価格(税別):3,045円~