メカニカル部品技術窓口
【特長】・フェライトコアと高変流比の組合せによる万能型・多機能電流センサ。・高変流比CTの為、小型で高...
詳細を確認
| 適用電流 | 1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω |
|---|---|
| 最大許容電流 | 240Arms連続 |
| 飽和限界電流 | 80Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω |
| 出力特性 | 出力電圧特性図参照 |
| 直線性 | 結合係数(K)特性図参照 (リニアセンサとして利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。) |
| 二次巻数(n) | 6000±2ターン |
| 二次巻線抵抗 | 1640Ω(参考値) |
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間) |
| 使用条件 | -20℃~+75℃ |
| 保存条件 | -30℃~+90℃ |
| 構造 | PBT樹脂ケース、シリコーン片面充填封止 |
| 出力リード線 | 耐熱ビニール電線 (AWG22×150L) |
| ネジ締めトルク | 0.7N・m |
| 質量 | 約60g |
(1)出力電圧は、貫通電流/負荷抵抗/結合係数(K)等のパラメーターにより変化します。各特性図をよく吟味して使用条件を設定してください。
(2)結合係数(K)値が0.9以下での使用は製品個体差が出やすい領域となるため、充分なマージンを持ってご使用ください。
(3)通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。
(4)基本的には50/60Hzでご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CTの発熱にご注意ください。


負荷抵抗と貫通電流から(K)を読み取り出力電圧が計算できます。
Eo=K・Io・RL/n(Vrms)

【特長】
・フェライトコアと高変流比の組合せによる万能型・多機能電流センサ。
・高変流比CTの為、小型で高い出力電圧を得ることが可能。
・1mA~1Aの微少電流から、1A~80Aの大電流領域まで良好な出力直線性
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応
3通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)
0通常価格(税別):13,852円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~