メカニカル部品技術窓口
【特長】■CTL-24-S28-10Z・貫通穴径φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。・高透磁率パー...
詳細を確認
CTL-24-S28-10Z

CTL-24-S28-20Z
| 型番 | CTL-24-S28-10Z | CTL-24-S28-20Z |
|---|---|---|
| 適用電流 | 1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω | 1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω |
| 最大許容電流 | 330Arms連続 | 360Arms連続 |
| 飽和限界電流 | 200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω | 250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω |
| 出力特性 | 出力電圧特性図参照 | |
| 直線性 | 結合係数(K)特性図参照 (リニアセンサとして利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。) | |
| 二次巻数(n) | 1000±2ターン | 2000±2ターン |
| 二次巻線抵抗 | 18Ω(参考値) | 62Ω(参考値) |
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) | |
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間) | |
| 使用条件 | -20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと。 | |
| 保存条件 | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。 | |
| 構造 | ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止 | |
| 出力リード線 | PVCビニール絶縁電線 (0.3mm2×100L) | |
| 質量 | 約60g | 約62g |
(1)出力電圧は、貫通電流/負荷抵抗/結合係数(K)等のパラメーターにより変化します。各特性図をよく吟味して使用条件を設定してください。
(2)結合係数(K)値が0.9以下での使用は製品個体差が出やすい領域となるため、充分なマージンを持ってご使用ください。
(3)通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。
(4)基本的には50/60Hzでご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CTの発熱にご注意ください。

CTL-24-S28-10Z

CTL-24-S28-20Z

CTL-24-S28-10Z

CTL-24-S28-20Z
負荷抵抗と貫通電流から(K)を読み取り出力電圧が計算できます。
Eo=K・Io・RL/n(Vrms)

CTL-24-S28-10Z

CTL-24-S28-20Z
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,617円 ( 3,979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,518円 ( 4,970円 ) | 5日目 |
【特長】
■CTL-24-S28-10Z
・貫通穴径φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。
・高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~80Aのワイドレンジをカバー。
・1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
・出力リード線は、ビニール線(0.3mm2×100ℓ)。
・パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)が用意されています。
■CTL-24-S28-20Z
・貫通穴径φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。
・2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
・寸法形状は、標準品と完全互換。
・出力リード線は、ビニール線(0.3mm2×100ℓ)。
・パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)が用意されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
0通常価格(税別):5,182円

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型)
4.6通常価格(税別):4,898円~

ユー・アール・ディー
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
4通常価格(税別):2,148円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

ワッティー
ポリアセタール製フロートスイッチ
4.7通常価格(税別):3,045円~

アズビル
アンプ内蔵漏液センサ
5通常価格(税別):23,720円~