17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付方向(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ

通常単価(税別)
2,1482,324
税込単価
2,3632,556
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・プリント板水平取付用ストレートピン。・精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。・超小型品な...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ 外形図1

CTL-6-L-Z

精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ 外形図2

CTL-6-V-Z

製品仕様

型式CTL-6-L-Z・CTL-6-V-Z
適用電流1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
最大許容電流60Arms連続
飽和限界電流20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω
出力特性出力電圧特性図参照
直線性結合係数(K)特性図参照
(リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。)
二次巻数(n)800±2ターン
二次巻線抵抗33Ω(参考値)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
使用条件-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと
保存条件-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
出力端子φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付
質量約5g

Ta=25℃

備考
(1)出力電圧は、貫通電流/負荷抵抗/結合係数(K)等のパラメーターにより変化します。各特性図をよく吟味して使用条件を設定してください。
(2)結合係数(K)値が0.9以下での使用は製品個体差が出やすい領域となるため、充分なマージンを持ってご使用ください。
(3)通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。
(4)基本的には50/60Hzでご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CTの発熱にご注意ください。

性能・試験情報

出力電圧特性

精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ 出力電圧特性

結合係数(K)特性

精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ 結合係数(K)特性

周波数特性

精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ 周波数特性

型番リスト

表示件数

取付方向

(mm)

最小発注数量
水平
1個
垂直
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,324
( 2,556 )
5日目
2,148
( 2,363 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリント板水平取付用ストレートピン。
・精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。
・超小型品ながら貫通穴は(φ6)を確保。
・重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適です。
・高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。
・800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検査用装置の回路に使用しています
4
満足度:4.0
顧客から設計を含めて製作している検査装置内の基板に組込んでいます。メーカにこだわらず、前々から使っている商品や目についた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
精密計測用 CTL-Zシリーズ パネル取付交流電流センサ
精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ
一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ
メーカーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディー
通常価格2,148-2,1443,7082,5025,401 -2,875 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜5日目〜
適用電流(A)0.001~150.001~200.001~800.1~1800.1~800-
入力電流交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)
貫通穴(φ)65.88.5X17.5183612
固定方法基板取付パネル取付パネル取付固定なしパネル取付固定なし
二次巻数(ターン) n(A)80080060003000-1000
よく一緒に購入される商品

電流センサカテゴリの売れ筋ランキング