メカニカル部品技術窓口
【特長】・貫通穴径φ36の大口径、大型の標準電流センサ。・適用電流最大800Aで一般計測用CTL汎用シ...
詳細を確認
| 型式 | CTL-36-S56-10B1 | CTL-36-S56-20 |
|---|---|---|
| 適用電流 | 0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω | 0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω |
| 最大許容電流 | 600Arms連続 | 800Arms連続 |
| 飽和限界電流 | 2,000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω | 2,000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω |
| 出力特性 | 出力電圧特性図参照 | 出力電圧特性図参照 |
| 直線性 | 結合係数(K)特性図参照 (リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。) | 結合係数(K)特性図参照 (リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。) |
| 二次巻数(n) | 1000±2ターン | 2000±2ターン |
| 二次巻線抵抗 | 8.6Ω(参考値) | 43Ω(参考値) |
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) | AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間) | DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間) |
| 使用条件 | -20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと | -20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと |
| 保存条件 | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと |
| 構造 | ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 | ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 |
| 出力端子 | M3×5L(BSネジ端子) | M3×5L(BSネジ端子) |
| ネジ締めトルク | M4:0.7N・m、M3:0.3N・m | M4:0.7N・m、M3:0.3N・m |
| 質量 | 約180g | 約180g |
Ta=25℃
備考
(1)出力電圧は、貫通電流/負荷抵抗/結合係数(K)等のパラメーターにより変化します。各特性図をよく吟味して使用条件を設定してください。
(2)結合係数(K)値が0.9以下での使用は製品個体差が出やすい領域となるため、充分なマージンを持ってご使用ください。
(3)通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。
(4)基本的には50/60Hzでご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CTの発熱にご注意ください。

CTL-36-S56-10B1

CTL-36-S56-20

CTL-36-S56-10B1

CTL-36-S56-20

CTL-36-S56-10B1

CTL-36-S56-20
【特長】
・貫通穴径φ36の大口径、大型の標準電流センサ。
・適用電流最大800Aで一般計測用CTL汎用シリーズへの最上位機種。
・1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。
・出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型)
4.6通常価格(税別):4,898円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応
3通常価格(税別):2,722円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~