メカニカル部品技術窓口
【特長】・38×38mmのコンパクト設計でありながらφ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流セン...
詳細を確認
| 適用電流 | 0.1A~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω |
|---|---|
| 最大許容電流 | 180Arms連続 |
| 出力特性 | 出力電圧特性図参照 |
| 直線性 | 結合係数(K)特性図参照 (リニアセンサとして利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。) |
| 二次巻数(n) | 3000±2ターン |
| 二次巻線抵抗 | 190±20Ω(参考値) |
| 耐電圧 | AC2000V/1分間(貫通穴-出力リード線間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上(貫通穴-出力リード線間) |
| 使用条件 | -20℃~+75℃ 80%RH以下、結露のないこと。 |
| 保存条件 | -30℃~+90℃ 80%RH以下、結露のないこと。 |
| 構造 | PBT樹脂ケース、エポキシ接着 |
| 出力リード線 | UL-1007 ビニール電線(AWG26 140L) |
| 出力コネクタ | ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6 リセプタクルハウジング:SMR-02V (日本圧着端子製造(株)) |
| 適合端子 | ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造(株)) |
| 重量 | 約30g |


負荷抵抗と貫通電流から(K)を読み取り出力電圧が計算できます。
Eo=K・Io・RL/n(Vrms)

【特長】
・38×38mmのコンパクト設計でありながらφ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。
・高変流比(3000:1)で二次電流が小さく、直接電子回路へのインタフェースが可能。
・0.1 ~ 180Armsの範囲で優れた直線性。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応
3通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)
0通常価格(税別):13,852円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~