17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ

通常単価(税別)
2,9863,924
税込単価
3,2854,316
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

貫通穴径φ12の中型電流センサの標準品。40mm角のコンパクトな形状ながら、最大280Aまでのワイドレ...

詳細を確認
  • 本品は基盤取付・パネル取付両用となります。パネル取付の際には別途取付金具(HLD-12A)が必要となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ 外形図

製品仕様

型式CTL-12-S36-10CTL-12-S56-10CTL-12-S56-20
適用電流0.1~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω0.1~300Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω0.1~320Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
最大許容電流240Arms連続220Arms連続260Arms連続
飽和限界電流400Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω600Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω800Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω
出力特性出力電圧特性図参照出力電圧特性図参照出力電圧特性図参照
直線性結合係数(K)特性図参照
(リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。)
結合係数(K)特性図参照
(リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。)
結合係数(K)特性図参照
(リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。)
二次巻数(n)1000±2ターン1000±2ターン2000±2ターン
二次巻線抵抗35Ω(参考値)40Ω(参考値)118Ω(参考値)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
使用条件-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと
保存条件-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
出力端子φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付
ネジ締めトルク0.3N・m0.3N・m0.3N・m
質量約56g約68g約70g

Ta=25℃

備考
(1) 出力電圧は、貫通電流/負荷抵抗/結合係数(K)等のパラメーターにより変化します。各特性図をよく吟味して使用条件を設定してください。
(2) 結合係数(K)値が0.9 以下での使用は製品個体差が出やすい領域となるため、充分なマージンを持ってご使用ください。
(3) 通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。
(4) 基本的には50/60Hz でご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CTの発熱にご注意ください。

性能・試験情報

出力電圧特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12L-S36-10

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12L-S56-10

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12L-S56-20

 

結合係数(K)特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12L-S36-10

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12L-S56-10

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12L-S56-20

 

周波数特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ 周波数特性

CTL-12L-S36-10

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ 周波数特性

CTL-12L-S56-10

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ 周波数特性

CTL-12L-S56-20

 

型番リスト

表示件数

適用電流

(A)

二次巻数(ターン) n

(A)

電圧

(V)

最小発注数量
0.1~280
1000
標準
1個
0.1~320
2000
大出力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,986
( 3,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,924
( 4,316 )
5日目

詳細情報

基本情報

貫通穴径φ12の中型電流センサの標準品。40mm角のコンパクトな形状ながら、最大280Aまでのワイドレンジをカバーする、もっとも汎用性の高い電流センサです。

ご注意

  • 本品は基盤取付・パネル取付両用となります。パネル取付の際には別途取付金具(HLD-12A)が必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
精密計測用 CTL-Zシリーズ パネル取付交流電流センサ
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ
メーカーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディー
通常価格2,986-5,401 -2,148 -2,1442,5022,875 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目〜
入力電流交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)
貫通穴(φ)123665.81812
固定方法基板取付パネル取付基板取付パネル取付固定なし固定なし
幅 W(φ)409217403840
高さ H(φ)407017253840
よく一緒に購入される商品

電流センサカテゴリの売れ筋ランキング