メカニカル部品技術窓口
【特長】・ヒータ・モータなど、一般産業機械用の汎用タイプ。・生産累計100万個以上の実績を誇るベストセ...
詳細を確認
| 型式 | CTL-6-S-H |
|---|---|
| 適用電流 | 0.1~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω |
| 最大許容電流 | 80Arms連続 |
| 出力特性 | 出力電圧特性図参照 |
| 直線性 | 結合係数(K)特性図参照 (リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。) |
| 二次巻数(n) | 800±2ターン |
| 二次巻線抵抗 | 39Ω(参考値) |
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間) |
| 使用条件 | -20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと |
| 保存条件 | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと |
| 構造 | PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 |
| 出力端子 | #110、ファストン端子、錫メッキ付 |
| ネジ締めトルク | 0.3N・m |
| 質量 | 約13g |
Ta=25℃
備考
(1) 出力電圧は、貫通電流/負荷抵抗/結合係数(K)等のパラメーターにより変化します。各特性図をよく吟味して使用条件を設定してください。
(2) 結合係数(K)値が0.9 以下での使用は製品個体差が出やすい領域となるため、充分なマージンを持ってご使用ください。
(3) 通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。
(4) 基本的には50/60Hz でご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CTの発熱にご注意ください。



【特長】
・ヒータ・モータなど、一般産業機械用の汎用タイプ。
・生産累計100万個以上の実績を誇るベストセラー機種(パネル取付用)。
・貫通穴径φ5.8重量約12gの小型品ながら、0.1A~80Aのワイドレンジをカバー。
・800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
・出力端子は#110標準タブ。
・リード線ハンダ付対応も可
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
4通常価格(税別):2,148円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
分割・クランプ型センサ クランプ式交流電流センサ
3.7通常価格(税別):1,740円~

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ
0通常価格(税別):1,862円~

ユー・アール・ディー
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
0通常価格(税別):2,502円

ユー・アール・ディー
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
0通常価格(税別):5,182円

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~