メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサ

  • 適用電流 (A)
    0.1~80
  • 入力電流
    交流(AC)
  • 貫通穴 (φ)
    5.8
  • 固定方法
    基板取付
  • 二次巻数(ターン) n (A)
    800
  • 幅 W (φ)
    21
  • 高さ H (φ)
    25
  • 幅 W (mm)
    10
  • 構造 (mm)
    PBT樹脂
  • 適用電源
    小型
  • 電圧 (V)
    標準

型番:

CTL-6-P-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTL-6-P-Hの仕様・寸法情報

適用電流(A)
0.1~80
入力電流
[交流(AC)] 交流(AC)
貫通穴(φ)
5.8
固定方法
基板取付
二次巻数(ターン) n(A)
800
幅 W(φ)
21
高さ H(φ)
25
幅 W(mm)
10
構造(mm)
PBT樹脂
適用電源
小型
電圧(V)
標準
-
-

商品情報

外形図

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサ 外形図

製品仕様

型式CTL-6-P-H
適用電流0.1~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
最大許容電流80Arms連続
出力特性出力電圧特性図参照
直線性結合係数(K)特性図参照
(リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。)
二次巻数(n)800±2ターン
二次巻線抵抗39Ω(参考値)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
使用条件-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと
保存条件-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付
ネジ締めトルク0.3N・m
質量約12g

Ta=25℃

備考
(1) 出力電圧は、貫通電流/負荷抵抗/結合係数(K)等のパラメーターにより変化します。各特性図をよく吟味して使用条件を設定してください。
(2) 結合係数(K)値が0.9 以下での使用は製品個体差が出やすい領域となるため、充分なマージンを持ってご使用ください。
(3) 通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。
(4) 基本的には50/60Hz でご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CTの発熱にご注意ください。

性能・試験情報

出力電圧特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサ 出力電圧特性

結合係数(K)特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサ 結合係数(K)特性

周波数特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサ 周波数特性

型番リスト

表示件数
型番
CTL-6-P-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,935
( 3,229 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒータ・モータなど、一般産業機械用の汎用タイプ。生産累計100万個以上の実績を誇るベストセラー機種(プリント板対応型)。
・貫通穴径φ5.8重量約12gの小型品ながら、0.1A ~ 80Aのワイドレンジをカバー。
・800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
・出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサの型番CTL-6-P-Hのページです。 型番CTL-6-P-Hに関する仕様情報を記載しております。
一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサ
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ
精密計測用 CTL-Zシリーズ パネル取付交流電流センサ
精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ
一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ
メーカーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディー
通常価格2,9352,148 -2,5022,1443,7085,401 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜
適用電流(A)0.1~800.001~150.1~1800.001~200.001~800.1~800
入力電流交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)
貫通穴(φ)5.86185.88.5X17.536
固定方法基板取付基板取付固定なしパネル取付パネル取付パネル取付
二次巻数(ターン) n(A)80080030008006000-
よく一緒に購入される商品

電流センサカテゴリの売れ筋ランキング