メカニカル部品技術窓口
【特長】・一般計測用CTL汎用シリーズの最小型機種。・超小型品ながら貫通穴は(φ6)を確保。・重量約5...
詳細を確認
CTL-6-L

CTL-6-V
| 型式 | CTL-6-L・CTL-6-V |
|---|---|
| 適用電流 | 0.1~40Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω |
| 最大許容電流 | 60Arms連続 |
| 飽和限界電流 | 60Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω |
| 出力特性 | 出力電圧特性図参照 |
| 直線性 | 結合係数(K)特性図参照 (リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。) |
| 二次巻数(n) | 800±2ターン |
| 二次巻線抵抗 | 31Ω(参考値) |
| 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間) |
| 使用条件 | -20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと |
| 保存条件 | -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと |
| 構造 | PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 |
| 出力端子 | φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付 |
| 質量 | 約5g |
Ta=25℃
備考
(1) 出力電圧は、貫通電流/負荷抵抗/結合係数(K)等のパラメーターにより変化します。各特性図をよく吟味して使用条件を設定してください。
(2) 結合係数(K)値が0.9 以下での使用は製品個体差が出やすい領域となるため、充分なマージンを持ってご使用ください。
(3) 通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。
(4) 基本的には50/60Hz でご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CTの発熱にご注意ください。



【特長】
・一般計測用CTL汎用シリーズの最小型機種。
・超小型品ながら貫通穴は(φ6)を確保。
・重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適です。
・適用電流最大40Aまでのワイドレンジをカバー。
・800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
・CTL-6-L:プリント板水平取付用ストレートピン。
・CTL-6-V:プリント板垂直取付用ライトアングルピン。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応
3通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~

ユー・アール・ディー
実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)
0通常価格(税別):13,852円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~