17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 使用モータ

    • 5相ステッピングモータ標準
  • 移動ガイド

  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • ステージ面厚さ H(mm)

    ステージ座面から、ステージ上部の取付面までの高さとなります。モータ等は考慮しておりませんので、ご注意ください

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 送りねじリード(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Xステージ 中精度型(自動ステージ)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールブッシュ

■60×60

Xステージ 中精度型(自動ステージ) 外形図8

ALS-604-E1P

■90×90

Xステージ 中精度型(自動ステージ) 外形図9

ALS-906-E1P

■125×125

Xステージ 中精度型(自動ステージ) 外形図1

ALS-115-E1P

ボールウェイ

■200×200

Xステージ 中精度型(自動ステージ) 外形図2

ALS-220-C2P

Xステージ 中精度型(自動ステージ) 外形図3

ALS-220-C5P

Xステージ 中精度型(自動ステージ) 外形図4

ALS-230-C2P

Xステージ 中精度型(自動ステージ) 外形図5

ALS-230-C5P

Xステージ 中精度型(自動ステージ) 外形図6

ALS-250-C2P

Xステージ 中精度型(自動ステージ) 外形図7

ALS-250-C5P

製品仕様

ALS-906-E1P

ALS-906-E1Pの商品イメージ
  • 移動方向:X軸1方向
  • 移動量:±30mm
  • ステージ面:90mm×90mm
  • 使用モータ:PK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
  • 分解能:0.002mm
  • 送りねじ仕様:ボールねじ
  • 送りねじリード:1mm
  • 移動ガイド:ボールブッシュ
  • 移動精度HV:真直度(水平・垂直)0.015mm
  • 位置決め精度:0.03mm
  • 繰り返し精度:±0.003mm
  • ロストモーション:0.01mm
  • 耐荷重:98N(10kgf)
  • 質量:2.5kg
  • 最高速度:16mm/s(8,000pps時)
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/白アルマイト梨地
  • 原点センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ

ALS-250-C5P

ALS-250-C5Pの商品イメージ
  • 移動方向:X軸1方向
  • 移動量:±250mm
  • ステージ面:200mm×200mm
  • 使用モータ:PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
  • 分解能:0.01mm
  • 送りねじリード:5mm
  • 移動ガイド:ボールウェイ
  • 移動精度HV:真直度(水平・垂直)0.025mm
  • 移動精度YP:ヨーイング35sec、ピッチング70sec
  • 位置決め精度:0.04mm
  • 繰り返し精度:±0.002mm
  • ロストモーション:0.005mm
  • モーメント剛性:ヨー剛性 0.02sec/N・cm、ピッチ剛性 0.02sec/N・cm、ロール剛性 0.02sec/N・cm
  • 耐荷重:490N(50kgf)
  • 質量:13kg
  • 最高速度:50mm/s(5,000pps時)
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/白アルマイト梨地
  • 原点センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ

ALS-230-C5P

ALS-230-C5Pの商品イメージ
  • 移動方向:X軸1方向
  • 移動量:±150mm
  • ステージ面:200mm×200mm
  • 使用モータ:PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
  • 分解能:0.01mm
  • 送りねじリード:5mm
  • 移動ガイド:ボールウェイ
  • 移動精度HV:真直度(水平・垂直)0.02mm
  • 移動精度YP:ヨーイング35sec、ピッチング60sec
  • 位置決め精度:0.03mm
  • 繰り返し精度:±0.002mm
  • ロストモーション:0.005mm
  • モーメント剛性:ヨー剛性 0.02sec/N・cm、ピッチ剛性 0.02sec/N・cm、ロール剛性 0.02sec/N・cm
  • 耐荷重:490N(50kgf)
  • 質量:10.5kg
  • 最高速度:50mm/s(5,000pps時)
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/白アルマイト梨地
  • 原点センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ

ALS-220-C5P

ALS-220-C5Pの商品イメージ
  • 移動方向:X軸1方向
  • 移動量:±100mm
  • ステージ面:200mm×200mm
  • 使用モータ:PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
  • 分解能:0.01mm
  • 送りねじリード:5mm
  • 移動ガイド:ボールウェイ
  • 移動精度HV:真直度(水平・垂直)0.01mm
  • 移動精度YP:ヨーイング30sec、ピッチング50sec
  • 位置決め精度:0.02mm
  • 繰り返し精度:±0.002mm
  • ロストモーション:0.005mm
  • モーメント剛性:ヨー剛性 0.02sec/N・cm、ピッチ剛性 0.02sec/N・cm、ロール剛性 0.02sec/N・cm
  • 耐荷重:490N(50kgf)
  • 質量:9kg
  • 最高速度:50mm/s(5,000pps時)
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/白アルマイト梨地
  • 原点センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ

型番リスト

表示件数

使用モータ

移動ガイド

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

ステージ面厚さ H

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

モーメント剛性 ピッチ剛性

("/N・cm)

モーメント剛性 ヨー剛性

("/N・cm)

モーメント剛性 ロール剛性

("/N・cm)

送りねじリード

(mm)

最小発注数量
[5相ステッピングモータ標準] PK543NBW相当
ボールブッシュ
125
125
55
±75
100.1~
147
-
-
-
1
1個
[5相ステッピングモータ標準] PK543NBW相当
ボールブッシュ
60
60
38
±20
100.1~
49
-
-
-
1
1個
[5相ステッピングモータ標準] PK543NBW相当
ボールブッシュ
90
90
48
±30
50.1~100
98
-
-
-
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250,559
( 275,615 )
4日目
166,853
( 183,538 )
4日目
189,018
( 207,920 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。
・各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
・原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xステージ 中精度型(自動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qモータ交換はできますか。
A
変更の可否もありますのでお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xステージ 中精度型(自動ステージ)
Xステージ 高精度型(自動ステージ)
Xステージ クロスローラステージ(自動ステージ)
Xステージ ボールウェイステージ(自動ステージ)
自動Xステージ ステージ面40×40mm
Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格166,853-421,302 -236,272358,693 -50,000472,544 -
通常出荷日4日目4日目〜39日目18日目〜14日目18日目〜
種類XステージXステージXステージXステージXステージXステージ
主要素材アルミ合金鋼材鋼材アルミ合金アルミ合金鋼材
表面処理白色アルマイト梨地カニゼンメッキカニゼンメッキ白色アルマイト梨地黒アルマイト梨地カニゼンメッキ
移動方向X軸1方向X軸1方向X軸1方向X軸1方向X軸1方向X軸1方向
スケールなしなしなしありなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング