メカニカル部品技術窓口
磁力により確実にドレンを自動排出するドレイン。【特長】・マグネットにより、確実にドレンを排出する。・フ...
詳細を確認

(単位:mm)
| 名称 | スナップトラップ | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | NH-503J2 | NH-503J2H | |
| 呼径 | 15A | ||
| 管接続口径 | Rc1/2 | ||
| 出口管接続口径 | G1/4 | ||
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||
| 使用圧力 | MPa | 0.14~1.0 | 0.14~1.5 |
| 耐圧力 | MPa | 1.5 | 2.1 |
| 周囲温度 | ℃ | 5~60 | |
| 自動排出量 | cm3/1回 | 10 | |
| 質量 | kg | 1.1 | |
磁力により確実にドレンを自動排出するドレイン。
【特長】
・マグネットにより、確実にドレンを排出する。
・フロート式ですので、無駄なエアの消費がない。
【用途】
・エアフィルタ、エアドライヤ等のドレンの排出。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
オートドレンバルブ AD402・600
4通常価格(税別):1,643円~

CKD
スナップドレンDTシリーズ
4.6通常価格(税別):7,575円~

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~