メカニカル部品技術窓口
グリップタイプで操作が簡単な手動切替バルブ。【特長】・手でレバーを切り替えて、エアの流れる方向を切り替...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
(単位:mm)

手動切替バルブの外観

手動切替バルブ(8A)の寸法図

手動切替バルブ(10A)の寸法図
| 型番 | BN-4HT41G | ||
|---|---|---|---|
| 呼径 | 8A | 10A | |
| 管接続口径 | Rc1/4 | Rc3/8 | |
| 使用流体 | 空気 | ||
| 使用圧力 | MPa | 0~0.8 | 0~1.0 |
| 耐圧力 | MPa | 1.2 | 1.5 |
| 周囲温度 | ℃ | 5~60 | |
| 有効断面積 | mm2 | 18 | 34 |
| 質量 | kg | 0.2 | 0.44 |
グリップタイプで操作が簡単な手動切替バルブ。
【特長】
・手でレバーを切り替えて、エアの流れる方向を切り替える。
・使い勝手の良い方向に取付が可能。
・レバーは切り替えた方向に保持する。
【用途】
・エアシリンダの作動。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
小型切替バルブ-トグルタイプ-
4.7通常価格(税別):3,270円~

ミスミ
手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ-
4.4通常価格(税別):5,090円

ミスミ
チエンジバルブ
5通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
手動切替バルブ パネルマウントタイプ
3.8通常価格(税別):4,270円~

ミスミ
小型切替バルブ-ボタンタイプ-
4.7通常価格(税別):2,930円~

AirTAC(エアタック)
ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.7通常価格(税別):1,998円

ミスミ
小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-
3.5通常価格(税別):3,120円~

コガネイ
制御機器 TAC2エアバルブピンレバー形
4.7通常価格(税別):7,071円~

ミスミ
手動切替バルブ グリップタイプ
4.8通常価格(税別):5,960円~