メカニカル部品技術窓口
スライドバルブ構造で、堅牢な手動切替バルブ。【特長】・手でレバーを切り替えて、エアの流れる方向を切り替...
詳細を確認
BN-4H41C-XA-10A(側面配管)の外観

BN-4H41C-XB-10A(底面配管)の外観

BN-4H41C-PB-10A(パネルタイプ)の外観
| 型番 | BN-4H41C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付形式 | XA | XB | PB | |||||
| 呼径 | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A | 10A | 10A | |
| 配管サイズ | (Rc) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/8 | 3/8 |
| 使用流体 | - | 空気 | ||||||
| 使用圧力 | (MPa) | 0~0.7 | ||||||
| 耐圧力 | (MPa) | 1.5 | ||||||
| 周囲温度 | (℃) | 5~70 | ||||||
| 有効断面積 | (mm2) | 20 | 27 | 40 | 140 | 150 | 27 | 27 |
| 質量 | (kg) | 0.8 | 5.0 | 10.0 | 0.8 | 0.8 | ||
(単位:mm)

XA型15A以上の寸法図

XA型8A、10A以上の寸法図

XB型10Aの寸法図

PB型10Aの寸法図
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,597円 ( 10,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,597円 ( 10,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
スライドバルブ構造で、堅牢な手動切替バルブ。
【特長】
・手でレバーを切り替えて、エアの流れる方向を切り替える。
・3ポジションですのでシリンダを中間停止できる。
・エア配管が、側面、底面、パネル取付の3種類。
【用途】
・エアシリンダの作動。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
小型切替バルブ-トグルタイプ-
4.7通常価格(税別):3,270円~

ミスミ
手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ-
4.4通常価格(税別):5,090円

ミスミ
手動切替バルブ パネルマウントタイプ
3.8通常価格(税別):4,270円~

ミスミ
チエンジバルブ
5通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
小型切替バルブ-ボタンタイプ-
4.7通常価格(税別):2,930円~

コガネイ
制御機器 TACエアバルブラインレバー形
4.5通常価格(税別):4,052円~

ミスミ
小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-
3.5通常価格(税別):3,120円~

ミスミ
手動切替バルブ グリップタイプ
4.8通常価格(税別):5,960円~

AirTAC(エアタック)
ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置
4.7通常価格(税別):1,998円