メカニカル部品技術窓口
微調整が可能なスピードコントローラ。【特長】・エアシリンダの作動速度を調整するバルブ。・流量調整の優れ...
詳細を確認
スピードコントローラ BN-2800の外観
| 型番 | BN-2800 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A | ||
| 管接続口径 | Rc | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
| 使用流体 | - | 空気 | |||||
| 使用圧力 | MPa | 1.0以下 | |||||
| 耐圧力 | MPa | 1.5 | |||||
| 周囲温度 | ℃ | 5~60 | |||||
| 有効断面積 | ニードル側 | mm2 | 14 | 20 | 24 | 75 | 130 |
| チェック側 | mm2 | 16 | 22 | 26 | 70 | 115 | |
| 質量 | kg | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | |

8A~15Aの寸法図

20A、25Aの寸法図
(単位:mm)
| 呼径 | 記号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | L | |
| 8A | Rc1/4 | 22 | 66 | 21.5 | 46 |
| 10A | Rc3/8 | 28 | 73 | 24.5 | 55 |
| 15A | Rc1/2 | 30 | 78 | 24.5 | 65 |
| 20A | Rc3/4 | 40 | 147 | 59 | 90 |
| 25A | Rc1 | 48 | 172 | 71 | 110 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,697円 ( 2,967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,297円 ( 3,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
微調整が可能なスピードコントローラ。
【特長】
・エアシリンダの作動速度を調整するバルブ。
・流量調整の優れたスピードコントローラ。
・取付方向によりメータイン・メータアウトが変わる。
【用途】
・エアシリンダの速度調整。

SMC
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
SMC社のスピードコントローラです。スペースを取らないコンパクトサイズで、低流量域での速度制御が容易です。等質の速度制御が可能です。

CKD
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ
中口径タイプのスピードコントローラです。メーターイン、メーターアウトとして使用可能です。Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2口径のバリエーションがあります。軽量で、配管したまま分解が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~