17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

強度区分=10.9 GT-L CAP(LAタイプ)【1~500個入り】

通常単価(税別)
6435,973
税込単価
7039,570
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・優れた耐震性能があり、ゆるみ止めにきわめて効果がある座金組込みねじ。・座金の選択により座金陥...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
4
6
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
8
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
8
三価ホワイト
0.7
箱・パック
10
1パック

500個入り

4
10
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
16
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
20
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
8
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
8
三価ホワイト
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
10
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
12
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
12
三価ホワイト
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
20
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
25
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
10
三価ホワイト
1
箱・パック
10
1パック

500個入り

6
12
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
12
三価ホワイト
1
箱・パック
10
1パック

500個入り

6
14
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
15
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
16
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
18
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
20
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
20
ユニクロメッキ
1
箱・パック
-
1パック

500個入り

6
25
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
12
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
16
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
18
黒色酸化被膜
1.25
箱・パック
10
1パック

200個入り

8
20
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
25
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
35
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
40
黒色酸化被膜
1.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
246
( 271 )
1日目
246
( 271 )
1日目
27,286
( 30,015 )
1日目
248
( 273 )
1日目
251
( 276 )
1日目
255
( 281 )
1日目
261
( 287 )
1日目
122
( 134 )
1日目
64
( 70 )
1日目
70
( 77 )
1日目
110
( 121 )
1日目
66
( 73 )
1日目
258
( 284 )
1日目
35,972
( 39,569 )
1日目
96
( 106 )
1日目
35,973
( 39,570 )
1日目
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
1日目
86
( 95 )
1日目
264
( 290 )
1日目
76
( 84 )
1日目
33,179
( 36,497 )
1日目
81
( 89 )
1日目
132
( 145 )
1日目
130
( 143 )
1日目
14,014
( 15,415 )
1日目
127
( 140 )
1日目
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
1日目
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐震性能があり、ゆるみ止めにきわめて効果がある座金組込みねじ。
・座金の選択により座金陥没がなく、ボルトの適正締付け力が得られる。
・高い軸力においても、バラツキが少ない。
・座金はボルトに組込む必要がない。
・作業性がよく、ファスニングコストが下げられる。
【用途】
・六角穴付きボルトの特性により、機械の外観がスマートになる。
・機械の強力化、小型化が可能になる。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

商品情報

GTキャップボルト(GT-LA型)

GTキャップボルト(GT-LA型)

GTキャップボルト(GT-LA型)

GTキャップボルト(GT-LA型)の外形図

製品基本情報
詳細形状: 標準 / 取付穴形状: 六角穴 / 基本形状: 標準(丸)/ 材質(表面処理・硬度): 【ボルト】構造用合金鋼(黒色酸化被膜・HRC37〜45)【ワッシャー】構造用合金鋼 / ボルト強度: 12.9 / ねじ山種類: メートル並目 / 先端形状: 平先 / 用途: 標準

GTキャップボルト(GT-LA型)の寸法

単位:mm

ねじの
呼びd
Nom Size
L A 型
LA TYPE
l全圧時荷重(kg f) (參考)
min pressed Load (ref)
D2U(最大)
max
t2x(最大)
max
最大長さ
max Length
LA型
LA TYPE
M372.30.7122233
M492.90.91.425387
M5123.51.21.625657
M6144.21.4230947
M8185.42.02.5351,970
M10226.62.53403,030
M12267.73.03.5454,500
(M14)308.93.54555,970
M16359.54.04558,930
(M18)3911.14.556010,900
M204311.85.056513,800

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強度区分=10.9 GT-L CAP(LAタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
強固な固定がしたい時
5
満足度:5.0
強固な固定がしたい時 グラつきが困るような場面での使用を想定していましたが、特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強度区分=10.9 GT-L CAP(LAタイプ)
強度区分=10.9 GT-S CAP(SAタイプ)
強度区分=12.9 GT CAP(SAタイプ)
鋼 強度区分10.9 GT-S CAP(SAタイプ) 互省製作所製
10.9六角トリーマ組込P-2
10.9六角トリーマ組込I-3
メーカー互省製作所互省製作所互省製作所SUNCO藤本産業藤本産業
通常価格64-49 -99 -110 -363 -363 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目3日目3日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴なしなし
詳細形状標準標準標準標準標準標準
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角六角
材質構造用合金鋼構造用合金鋼SWCH相当スチールスチール
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング