17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5

通常単価(税別)
4,9894,997
税込単価
5,4885,497
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

省スペースのルブリケータ。【特長】・モジュラ接続が可能。・圧縮空気に油を供給し、末端の空気圧機器に自動...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズの仕様

BN-23T5の外観

BN-23T5の外観

配管口径

  • BN-23T5-8:Rc1/4
  • BN-23T5-10:Rc3/8
  • BN-23T5-15:Rc1/2

※ブラケットは別売です。

型番BN-23T5
呼径8A10A15A
管接続口径Rc1/43/81/2
使用流体-空気
使用圧力MPa1.0以下
耐圧力MPa1.5
周囲温度5~60
使用油-タービン油1種ISO・VG#32相当
貯油量cm3200
流量*13/min1.22.02.1
最小滴下流量*2l/min160180200
質量kg0.55
付属品ブラケット別売
  1. *1一次圧力0.7MPa、差圧0.03MPaの時の流量(ANR)を表しています。
  2. *2一次圧力0.5MPaの時の流量(ANR)を表しています。

寸法図

(単位:mm)

BN-23T5の寸法図1

BN-23T5の寸法図1

BN-23T5の寸法図2

BN-23T5の寸法図2

ブラケット部の寸法図

ブラケット部の寸法図

型番リスト

表示件数

種類

IN側 配管ねじの呼び

滴下最小流量

(l/min)

トラスココード

最小発注数量
ルブリケータ
3/8
180
215-5761
1個
ルブリケータ
1/2
200
215-5770
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

省スペースのルブリケータ。
【特長】
・モジュラ接続が可能。
・圧縮空気に油を供給し、末端の空気圧機器に自動的に給油。
・金属ボトルを標準装備。
・液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
【用途】
・空気圧機器へ給油。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5
ルブリケータ BN-2301
【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ
ルブリケー夕 AL/BL/CLタイプ
ルブリケータ Bタイプ
大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズ
メーカー日本精器日本精器CKDCHELIC(チェリック)ミスミコガネイ
通常価格4,989-7,7862,803 -1,6794,3306,290 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目〜
貯油量(cm3)200400--65160
IN側 接続種類RcRcRcRcRcRc
ドレン排出なしなしなしなし--
ケース材質レベルゲージ付アルミニウム樹脂樹脂エンプラ樹脂樹脂
流れ方向右方向右方向右方向右方向--

ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング