メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • IN側 配管ねじの呼び

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ルブリケータ BN-2301

通常単価(税別)
7,786
税込単価
8,565
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

末端の空気圧機器に自動的に給油するルブリケータ。【特長】・圧縮空気に油を供給し、末端の空気圧機器に自動...

詳細を確認

型番:

BN-2301-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BN-2301-25の仕様・寸法情報

種類
ルブリケータ
貯油量(cm3)
400
IN側 接続種類
Rc
IN側 配管ねじの呼び
1
ドレン排出
なし
ケース材質
樹脂
滴下最小流量(l/min)
400
流れ方向
右方向
トラスココード
103-4383
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
0~1.0
-
-

商品情報

ルブリケータ BN-2301の仕様

ルブリケータ BN-2301の外観

ルブリケータ BN-2301の外観

ルブリケータ BN-2301の寸法図

ルブリケータ BN-2301の寸法図

(単位:mm)

製品仕様

型番BN-2301
呼径20A25A
管接続口径Rc3/41
使用流体-空気
使用圧力MPa1.0以下
耐圧力MPa1.5
周囲温度5~60
使用油-タービン油1種ISO・VG#32相当
貯油量cm3400
流量*1m3/min7.5
最小滴下流量*2l/min400
質量kg1.3
付属品ブラケット-
  1. *1一次圧力0.7MPa、差圧0.03MPaの時の流量(ANR)を表しています。
  2. *2一次圧力0.5MPaの時の流量(ANR)を表しています。

型番リスト

表示件数
型番
BN-2301-25

種類

IN側 配管ねじの呼び

トラスココード

最小発注数量
ルブリケータ
1
103-4383
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,786
( 8,565 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

末端の空気圧機器に自動的に給油するルブリケータ。
【特長】
・圧縮空気に油を供給し、末端の空気圧機器に自動的に給油。
・大容量のルブリケータ。
【用途】
・空気圧機器へ給油。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルブリケータ BN-2301の型番BN-2301-25のページです。 型番BN-2301-25に関する仕様情報を記載しております。
ルブリケータ BN-2301のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルブリケータ BN-2301
ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5
ルブリケータ Bタイプ
【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ
大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズ
ルブリケー夕 AL/BL/CLタイプ
メーカー日本精器日本精器ミスミCKDコガネイCHELIC(チェリック)
通常価格7,7864,989 -4,3302,803 -6,290 -1,679
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目〜在庫品1日目
貯油量(cm3)40020065-160-
IN側 接続種類RcRcRcRcRcRc
ドレン排出なしなし-なし-なし
ケース材質樹脂レベルゲージ付アルミニウム樹脂樹脂樹脂エンプラ
滴下最小流量(l/min)400-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング