メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ルブリケータ BN-23T20

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能

末端の空気圧機器に自動的に給油するルブリケータ。【特長】・圧縮空気に油を供給し...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ルブリケータ
  • 貯油量 (cm3)
    25
  • IN側 接続種類
    Rc
  • IN側 配管ねじの呼び
    1/4
  • ドレン排出
    なし
  • ケース材質
    樹脂
  • 滴下最小流量 (l/min)
    50
  • 流れ方向
    右方向
  • トラスココード
    103-4332
  • 使用流体
    空気
  • 使用圧力 (MPa)
    0~1.0

型番:

BN-23T20-8
解除
数量:

BN-23T20-8の仕様・寸法情報

種類
ルブリケータ
貯油量(cm3)
25
IN側 接続種類
Rc
IN側 配管ねじの呼び
1/4
ドレン排出
なし
ケース材質
樹脂
滴下最小流量(l/min)
50
流れ方向
右方向
トラスココード
103-4332
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
0~1.0
-
-

商品情報

ルブリケータ BN-23T20の仕様

ルブリケータ BN-23T20の外観

ルブリケータ BN-23T20の外観

ルブリケータ BN-23T20の寸法図

ルブリケータ BN-23T20の寸法図

(単位:mm)

製品仕様

型番BN-23T20
呼径8A
管接続口径Rc1/4
使用流体-空気
使用圧力MPa1.0以下
耐圧力MPa1.5
周囲温度5~60
使用油-タービン油1種ISO・VG#32相当
貯油量cm325
流量*13/min0.41
最小滴下流量*2l/min50
質量0.25
付属品ブラケット -
  1. *1一次圧力0.7MPa、差圧0.03MPaの時の流量(ANR)を表しています。
  2. *2一次圧力0.5MPaの時の流量(ANR)を表しています。

型番リスト

表示件数
型番
BN-23T20-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

末端の空気圧機器に自動的に給油するルブリケータ。
【特長】
・圧縮空気に油を供給し、末端の空気圧機器に自動的に給油。
・大容量のルブリケータ。
【用途】
・空気圧機器へ給油。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルブリケータ BN-23T20の型番BN-23T20-8のページです。 型番BN-23T20-8に関する仕様情報を記載しております。
ルブリケータ BN-23T20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルブリケータ BN-23T20
ルブリケーター EA153CC-23A
ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5
ルブリケータ BN-2301
ルブリケータ Bタイプ
ルブリケータ TAL403シリーズ
メーカー日本精器エスコ日本精器日本精器ミスミトラスコ中山
通常価格2,9895,1404,989 -7,7864,3303,817 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類ルブリケータルブリケータ--ルブリケータルブリケータ
貯油量(cm3)25200ml20040065200
IN側 接続種類RcRcRcRcRcRc
IN側 配管ねじの呼び1/43/8----
ドレン排出なし-なしなし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました