17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

OPDR-F43-15_

フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ OPDR-F43-15_外形図

OPDR-F50-15_

フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ OPDR-F50-15_外形図

OPDR-F60-32_

フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ OPDR-F60-32_外形図

OPDR-F70-37_

フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ OPDR-F70-37_外形図

OPDR-F90-50_

フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ OPDR-F90-50_外形図

OPDR-F100-50_

フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ OPDR-F100-50_外形図

OPDR-F110-60_

フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ OPDR-F110-60_外形図

製品仕様

型番発光色LED数消費電力[W]質量[g]
OPDR-F43-15R361.540
OPDR-F43-15□白、青362.2
OPDR-F50-15R542.250
OPDR-F50-15□白、青543.3
OPDR-F60-32R602.445
OPDR-F60-32□白、青603.6
OPDR-F70-37R1084.460
OPDR-F70-37□白、青935.6
OPDR-F90-50R2048.290
OPDR-F90-50□白、青1026.2
OPDR-F100-50R2168.7130
OPDR-F100-50□白、青1086.5
OPDR-F110-60R2409.6140
OPDR-F110-60□白、青1599.6

R:赤(660nm)
□=W:白(7000K)、B:青(470nm)
入力電圧:DC12V
照明型式から外形寸法が判ります。OPDR-F○○-○○が(外径-内径)となります。

型番リスト

表示件数

発光色

外形寸法 D(範囲)

(mm)

外形寸法 D

(mm)

消費電力(範囲)

(W)

消費電力

(W)

センター穴寸法 d(範囲)

(mm)

センター穴寸法 d

(mm)

高さ H(範囲)

(mm)

高さ H(伸縮タイプはMAX値)

(mm)

LED数

RoHS?最小発注数量
30.1~50
43
2.1~3
2.2
5~20
15
15.1~20
20
36
10
1個
30.1~50
43
2.1~3
2.2
5~20
15
15.1~20
20
36
10
1個
50.1~80
50
3.1~4
3.3
5~20
15
15.1~20
18
54
10
1個
50.1~80
50
3.1~4
3.3
5~20
15
15.1~20
18
54
10
1個
50.1~80
60
3.1~4
3.6
30.1~40
32
15.1~20
18
60
10
1個
50.1~80
60
3.1~4
3.6
30.1~40
32
15.1~20
18
60
10
1個
50.1~80
70
5.1~6
5.6
30.1~40
37
15.1~20
18
93
10
1個
50.1~80
70
5.1~6
5.6
30.1~40
37
15.1~20
18
93
10
1個
80.1~100
90
6.1~8
6.2
40.1~50
50
15.1~20
18
102
10
1個
80.1~100
90
6.1~8
6.2
40.1~50
50
15.1~20
18
102
10
1個
80.1~100
100
6.1~8
6.5
40.1~50
50
15.1~20
20
108
10
1個
80.1~100
100
6.1~8
6.5
40.1~50
50
15.1~20
20
108
10
1個
100.1~130
110
8.1~10
9.6
50.1~70
60
20.1~30
22
159
10
1個
100.1~130
110
8.1~10
9.6
50.1~70
60
20.1~30
22
159
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,370
( 47,707 )
17日目
43,370
( 47,707 )
17日目
60,572
( 66,629 )
17日目
61,715
( 67,887 )
17日目
55,543
( 61,097 )
17日目
55,543
( 61,097 )
17日目
103,886
( 114,275 )
17日目
103,886
( 114,275 )
17日目
116,229
( 127,852 )
17日目
116,229
( 127,852 )
17日目
118,286
( 130,115 )
17日目
118,286
( 130,115 )
17日目
162,515
( 178,767 )
17日目
162,515
( 178,767 )
17日目

詳細情報

基本情報

広範囲照射が可能なダイレクトリング照明。
平面のリング状基板に高輝度LEDを実装しています。
ダイレクトリングと比較すると、同じLED数でより広い面積を照射することができます。
オプションの拡散板を取り付けると均一性が向上します。
【特長】
・集光点がないために、広範囲の照射が可能。
・広範囲で検査対象物の反射率の差による撮像に有効。
【用途】
・基板上の部品検査。
・ラベル検査。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ
フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズ
ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ
ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ
水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ
LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明
メーカーオプテックス・エフエーレイマック(旧:イマック)オプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーシーシーエス
通常価格43,370-21,341 -45,434 -45,434 -75,086 -81,900 -
通常出荷日17日目5日目〜17日目17日目17日目〜5日目〜
光種類可視光可視光可視光可視光可視光赤外線
本体種類リング形リング形リング形リング形リング形リング形
照射方向垂直投光垂直投光斜光斜光斜光垂直投光
光源自光式自光式自光式自光式自光式自光式
照射光種類直射光直射光直射光直射光直射光直射光

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング