メカニカル部品技術窓口
ねじ込みタイプの大容量フィルタ。【特長】・大容量のねじ込み式のエアフィルタ。・圧縮空気中のゴミ・油分・...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

BN-2701の外観
| 型番 | BN-2701 | ||
|---|---|---|---|
| 呼径 | 20A | 25A | |
| 管接続口径 | Rc | 3/4 | 1 |
| 使用流体 | - | 空気 | |
| 使用圧力 | MPa | 0~1.0 (0.14~1.0) | |
| 耐圧力 | MPa | 1.5 | |
| 周囲温度 | ℃ | 5~60 | |
| ドレン貯液量*1 | cm3 | 160 | |
| ろ過度 | μm | 40 | |
| 流量*2 | m3/min | 5.7 | 6.3 |
| 質量 | kg | 1.2(1.3) | |
| 付属品(ブラケット) | - | ||
| オプション | オートドレン | ||
| 中圧【1.5MPa】*3 | |||
*1:マニュアルドレン時。
*2:一次圧力0.7MPaで差圧が0.03MPa(ANR)の時の流量を表しています。
*3:中圧対応の仕様については別途当メーカーへお問い合わせください。
※一部の仕様のみ掲載しています。
ねじ込みタイプの大容量フィルタ。
【特長】
・大容量のねじ込み式のエアフィルタ。
・圧縮空気中のゴミ・油分・水を除去する。
・圧縮空気中に含まれるゴミ・油分・水による空気圧機器の不具合を防止。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
焼結金属エレメント ステンレス 口金付 ESKAシリーズ
0通常価格(税別):1,504円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

日本精器
エアフィルタ BN-2701A(大流量)
4通常価格(税別):4,426円~