メカニカル部品技術窓口
ねじ込みタイプの大容量フィルタ。【特長】・圧縮空気中のゴミ・油分・水を除去する。・大容量のねじ込み式の...
詳細を確認

(単位:mm)

(単位:mm)

(単位:mm)
| 型番 | BN-2701A | |||
|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 8A | 10A | 15A | |
| 管接続口径 | Rc | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| 使用流体 | - | 空気 | ||
| 使用圧力 | MPa | 0.05~1.0*1 | ||
| 耐圧力 | MPa | 1.5 | ||
| 周囲温度 | ℃ | 5~60 | ||
| ドレン貯液量*2 | cm3 | 100 | ||
| ろ過度 | μm | 40 | ||
| 流量*3 | m3/min | 1.5 | 2.0 | 2.2 |
| 質量 | kg | 0.45 | ||
| 付属品(ブラケット) | 別売 | |||
| オプション | オートドレン | |||
| - | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,426円 ( 4,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,426円 ( 4,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,426円 ( 4,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,979円 ( 12,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ねじ込みタイプの大容量フィルタ。
【特長】
・圧縮空気中のゴミ・油分・水を除去する。
・大容量のねじ込み式のエアフィルタ。
【用途】
・圧縮空気中に含まれるゴミ・油分・水による空気圧機器の不具合を防止する。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFEシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~