メカニカル部品技術窓口
幅40mmのコンパクトなエアフィルタ。【特長】・圧縮空気中のゴミ・油分・水を除去する。・ミニタイプのエ...
詳細を確認
エアフィルタ BN-2720の外観

エアフィルタ BN-2720の寸法図
(単位:mm)
| 型番 | BN-2720 | |
|---|---|---|
| 呼径 | 8A | |
| 管接続口径 | Rc | 1/4 |
| 使用流体 | - | 空気 |
| 使用圧力 | MPa | 0~1.0 |
| 耐圧力 | MPa | 1.5 |
| 周囲温度 | ℃ | 5~60 |
| ドレン貯液量*1 | cm3 | 12 |
| ろ過度 | μm | 40 |
| 流量*2 | m3/min | 0.39 |
| 質量 | kg | 0.14 |
| 付属品(ブラケット) | - | |
| オプション | - | |
| 中圧【1.4MPa】*3 | ||
*1:マニュアルドレン時
*2:一次圧力0.7MPaで差圧が0.03MPa(ANR)の時の流量を表しています。
*3:中圧対応の仕様については別途当メーカーへお問い合わせください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,106円 ( 3,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,797円 ( 4,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
幅40mmのコンパクトなエアフィルタ。
【特長】
・圧縮空気中のゴミ・油分・水を除去する。
・ミニタイプのエアフィルタ。
【用途】
・圧縮空気中に含まれるゴミ・油分・水による空気圧機器の不具合を防止する。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
5通常価格(税別):789円~