17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エアフィルタ BN-27T5

通常単価(税別)
4,497
税込単価
4,947
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

省スペースのモジュラータイプのフィルタ。【特長】・圧縮空気中のゴミ・油分・水を除去。・モジュラ接続が可...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エアフィルタ BN-27T5の仕様

エアフィルタ BN-27T5の外観

エアフィルタ BN-27T5の外観

エアフィルタ BN-27T5の寸法図

エアフィルタ BN-27T5の寸法図

(単位:mm)

ブラケット部の寸法図

ブラケット部の寸法図

(単位:mm)

オートドレンの寸法図

オートドレンの寸法図

(単位:mm)

製品仕様

型番BN-27T5
呼径8A10A15A
管接続口径Rc1/43/81/2
使用流体-空気
使用圧力MPa0.05~1.0*1
(0.15~1.0)
耐圧力MPa1.5
周囲温度5~60
ドレン貯液量*2cm380
ろ過度μm5
流量*3m3/min1.32.02.5
質量kg0.6
付属品(ブラケット)別売
オプションオートドレン
中圧【1.4MPa】*4
  1. *1BN-27T5、2701Aは圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
  2. *2マニュアルドレン時
  3. *3一次圧力0.7MPaで差圧が0.03MPa(ANR)の時の流量を表しています。
  4. *4中圧対応の仕様については別途お問い合わせください。

型番リスト

表示件数

処理空気流量

(l/min)

配管ねじの呼び

ドレンコック

使用圧力

(MPa)

圧力タイプ

トラスココード

最小発注数量
1300
1/4
マニュアル
0.05~1.0
標準
215-5729
1個
2000
3/8
マニュアル
0.05~1.0
標準
215-5737
1個
2500
1/2
マニュアル
0.05~1.0
標準
215-5745
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,497
( 4,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,497
( 4,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,497
( 4,947 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

省スペースのモジュラータイプのフィルタ。
【特長】
・圧縮空気中のゴミ・油分・水を除去。
・モジュラ接続が可能なエアフィルタ。
・圧力が0.05MPa以下になると自動的にドレンを排出。
【用途】
・圧縮空気中に含まれるゴミ・油分・水による空気圧機器の不具合を防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアフィルタ BN-27T5のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
試験装置のエア配管部に使用
3
満足度:3.0
試験装置のエア配管部に使用しています。省スペース化のためサイズの小さいものでかつ短納期で入手可能なものを探しておりこの商...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフィルタ BN-27T5
エアフィルタ BN-2701
エアフィルタ BN-2720
エアフィルタ BN-2701A(大流量)
エアフィルタ SAF2シリーズ
エアフィルター(TAF)
メーカー日本精器日本精器日本精器日本精器TAIYO(太陽鉄工)トラスコ中山
通常価格4,4977,5503,106 -4,426 -3,0053,343 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類標準標準標準標準標準標準
接続方式管接続形管接続形管接続形管接続形--
特性なしなしなしなしなしなし
使用流体一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア / 水分含有エア
接続種類RcRcRcRcRc(R)Rc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング