17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

変換スペーサ

通常単価(税別)
3,9375,278
税込単価
4,3315,806
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ステージでねじ径が異なるものを使用するための製品です。・ステージでM16P1ねじを使用するた...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

変換スペーサ 外形図1

C-05-(7)P

変換スペーサ 外形図2

C-05-(8)P

変換スペーサ 外形図3

C-05-(9)

 

製品仕様

C-05-(7)Pの商品イメージ

C-05-(7)P

C-05-(8)Pの商品イメージ

C-05-(8)P

C-05-(9)の商品イメージ

C-05-(9)

仕様

■C-05-(7)P

  • 変換内容:50mm 4-M4でM16P1に
  • 質量:0.07kg
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/黒アルマイト梨地

■C-05-(8)P

  • 変換内容:25mm 4-M4でM16P1に
  • 質量:0.02kg
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/黒アルマイト梨地

■C-05-(9)

  • 変換内容:M6用ザグリを50mm 4-M4ザグリに
  • 質量:0.22kg
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数

変換内容

RoHS?最小発注数量
50mm4-M4でM16P1に変換
10
1個
25mm4-M4でM16P1に変換
10
1個
M6用ザグリを、□50mm4-M4ザグリに変換
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,937
( 4,331 )
4日目
3,937
( 4,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,278
( 5,806 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステージでねじ径が異なるものを使用するための製品です。
・ステージでM16P1ねじを使用するための製品。
・M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品。
【用途】
・標準で装備されていないタップ穴などを使用するときに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換スペーサのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q希望のサイズで製作は。
A
変更の可否もありますのでお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換スペーサ
アダプタプレート(A49/A91)
アダプタープレート(ステージ用アクセサリ)
アダプタプレート(A49/B05/B06)
ステージ用アクセサリ XY軸取付プレート
ステージ用アクセサリ XY取付プレート
メーカー中央精機駿河精機中央精機駿河精機ミスミミスミ
通常価格3,937-1,760 -3,282 -1,890 -4,130 -2,860 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートベースプレート

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング