17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

バキュームアダプタ VA-131・VA-631・VA-931

通常単価(税別)
18,03837,899
税込単価
19,84241,689
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

吸引力を利用してワークを固定するバキュームアダプタ。【特長】・ステンレス製。・上下面共に研磨仕上げ。・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VA-631

バキュームアダプタ:外形図01

VA-931

バキュームアダプタ:外形図02

VA-131

バキュームアダプタ:外形図03

製品仕様

バキュームアダプタ:関連画像

VA-631

バキュームアダプタ:関連画像

VA-931

バキュームアダプタ:関連画像

VA-131

型番VA-631VA-931VA-131
プレートサイズφ60mmφ90mmφ125mm
適合試料サイズφ20mm以上φ30mm以上φ90mm以上
ホースニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手
質量0.26kg(ステンレス)0.56kg(ステンレス)1.1kg(ステンレス)

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,899
( 41,689 )
6日目
18,038
( 19,842 )
6日目
27,899
( 30,689 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

吸引力を利用してワークを固定するバキュームアダプタ。
【特長】
・ステンレス製。
・上下面共に研磨仕上げ。
・ウレタンホース(外径6mm内径4mm)用の継ぎ手付。
【用途】
・真空ポンプと組み合わせ、ワークの吸着・固定に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームアダプタ VA-131・VA-631・VA-931のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q部分的に吸着できますか。
A
一部のみの吸着はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームアダプタ VA-131・VA-631・VA-931
【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラホルダ
【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ
アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ
ステージメンテナンス用部品 バーニア目盛
真空ポンプ(切替スイッチ付)
メーカー中央精機ミスミミスミミスミミスミ中央精機
通常価格18,038---3,4001,820 -92,525
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
種類ステージ用吸着プレートステージ用カメラ取付部品ステージ用カメラ取付部品ステージ用カメラ取付部品ステージ用目盛りステージ用吸着プレート
仕様・適合商品4インチ用-----
サイズ(φ)125-----
適合試料サイズφ90mm以上-----

手動ステージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング