メカニカル部品技術窓口
ステージと組み合わせ、移動方向を変換するブラケット。【特長】・ステージと組み合わせ使用。・Xステージを...
詳細を確認
Zブラケット SB-4002 イメージ

Zブラケット SB-5002 イメージ
| 製品番号 | 質量 | 主要材質/表面処理 |
|---|---|---|
| SB-4002 | 0.1kg | アルミ合金/黒アルマイト梨地 |
| SB-5002 | 0.15kg | |
| SB-6002 | 0.2kg | |
| SB-6003 | 0.2kg | |
| SB-7002 | 0.25kg | |
| SB-7003 | 0.25kg |
ステージと組み合わせ、移動方向を変換するブラケット。
【特長】
・ステージと組み合わせ使用。
・XステージをZステージとして使用したり、Xステージの移動面を縦方向から横方向に方向変換可能。
・回転ステージを取り付けて回転の向きを水平から90°変換可能。
・下面がT型のZブラケットは正面、裏面のどちら側にも取り付けが可能。
【用途】
・Xステージの移動面を縦方向(垂直)にするために使用。
・Zステージの移動面を縦方向(垂直)から横方向(水平)にするために使用。
・回転ステージの回転面を垂直にするために使用。


中央精機
ハイグレードアルミZステージ(手動ステージ)
LZ-6047-S1 ハイグレードアルミZステージ(手動ステージ)などは、Zブラケットを使用してステージ面が縦(垂直)方向のZステージとしています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステージ用アクセサリ ブレッドボード
5
中央精機
L型取付ブラケット
0通常価格(税別):10,786円

駿河精機
L型ブラケット A48
5通常価格(税別):2,782円~

中央精機
高さ調整スペーサ
4通常価格(税別):2,897円~

中央精機
Zブラケット(ステージ用アクセサリ)
0通常価格(税別):5,018円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~