メカニカル部品技術窓口
【特長】・SA-602-12はφ12のポールなどに、50 mmピッチ4-M4にてステージなどの取り付け...
詳細を確認
SA-602-12

SA-602-20

SA-602-12
| 型番 | 質量 | 主要材質/表面処理 |
|---|---|---|
| SA-602-12 | 0.5kg | アルミ合金/黒アルマイト梨地 |
| SA-602-20 | 0.5kg |
【特長】
・SA-602-12はφ12のポールなどに、50 mmピッチ4-M4にてステージなどの取り付けが可能です。
・SA-602-20はφ20のポールなどに、50 mmピッチ4-M4にてステージなどの取り付けが可能です。
【用途】
・ポールなどを利用したシステム構成にステージを加えることが可能です。

中央精機
DT X軸ステージ(手動ステージ)
SA-602-12/20 ステージ用アダプタの□50mm M4タップ穴を利用して、LS-912WSなどのラックピニオンステージを顕微鏡やカメラの焦準機構として使用することができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
L型取付ブラケット
0通常価格(税別):10,786円

ミスミ
ステージ用アクセサリ ブレッドボード
5
駿河精機
L型ブラケット A48
5通常価格(税別):2,782円~

駿河精機
Z軸ブラケット(A47/AS47/ASS/ASB/AZT)
4.3通常価格(税別):2,700円~

中央精機
高さ調整スペーサ
4通常価格(税別):2,897円~

中央精機
Zブラケット(ステージ用アクセサリ)
0通常価格(税別):5,018円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~